Your dashboard services.
Register to access all tools.

Upínací pásek na potrubí pro jímací tyče

Upínací pásek na potrubí slouží pro uchycení a zároveň připojení (se schopností vést bleskový proud) jímací tyče ke kovovým konstrukcím fotovoltaických zařízení (čtyřhranný profil); typickým místem použití jsou nosné ocelové konstrukce.
Při montáži na kruhový profil je nutno sejmout přítlačný talíř.
Každá jímací tyč musí být uchycena dvojicí objímek.
Při montáži je třeba dát pozor na maximální volnou délku zvolené jímací tyče.

1 Product

Part No. 540105 BRS 50.300 BB16 8 V2A

GTIN 4013364115880, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 359.30 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Upínací pásek na potrubí pro jímací tyče
Upínací pásek na potrubí pro jímací tyče
pro uchycení a zároveň připojení (se schopností vést bleskový proud)
jímací tyče ke kovovým konstrukcím fotovoltaických zařízení.
Typickým místem použití
jsou nosné ocelové konstrukce.
Materiál hlavy/pásku: nerez
Rozsah čtyřhranného profilu: 40 x 60 až 70 x 70 mm
Rozsah kruhového profilu: 50 - 300 mm
Průměr jímače: 16 mm
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: BRS 50.300 BB16 8 V2A
Obj. č.: 540105
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál hlavy/pásku nerez
Rozsah čtyřhranného profilu 40 x 60 až 70 x 70 mm
Rozsah kruhového profilu 50 - 300 mm
Průměr jímače 16 mm
Rozměry upínacího pásku 1100 x 25 x 0,3 mm
Norma ČSN EN 62561-1
*) viz. testovací protokol.

Product 540105 was added to Notepad.

Product 540105 was added to the cart.


back to top