Part No. 105340 WB D50 WA V2A
GTIN 4013364098794, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 617.80 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Materiál | nerez |
Rozsah uchycení objímky | 50 mm |
Odstup od stěny | 80 mm |
Šířka držáku | 320 mm |
Upevnění | [8x] Ø 5,1/[4x] 11 x 20 mm |
Part No. 105361 BS D50 DS30 SB50.300 V2A
GTIN 4013364102033, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 385.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Materiál třmenu | nerez |
Průměr podpůrné trubky | 50 mm |
Průměr potrubí | 50 - 300 mm |
Materiál upínacího pásku | nerez |
Rozměry pásku (š x t) | 25 x 0,3 mm |
Délka distanční vložky | 30 mm |
Part No. 105376 BS D40.50 4K60.120 V2A
GTIN 4013364115545, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 684.40 g, PU: 1.00 ks
PredecessorTechnical data
Materiál | nerez |
Rozsah uchycení pro čtyřhranný profil | 60 x 120 mm |
Průměr podpůrné trubky | 40 - 50 mm |
Part No. 105356 BS D40.50 4K20.50 V2A
GTIN 4013364098749, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 582.20 g, PU: 5.00 ks
Technical data
Materiál | nerez |
Rozsah uchycení pro čtyřhranný profil | 20 x 20 až 50 x 50 mm |
Průměr podpůrné trubky | 40 - 50 mm |
Part No. 105360 BS D50 SB50.300 V2A
GTIN 4013364099777, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 357.50 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Materiál třmenu | nerez |
Průměr podpůrné trubky | 50 mm |
Průměr potrubí | 50 - 300 mm |
Materiál upínacího pásku | nerez |
Rozměry pásku (š x t) | 25 x 0,3 mm |
Part No. 105354 BS D40.50 D48.60 V2A
GTIN 4013364098725, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 637.00 g, PU: 5.00 ks
Technical data
Materiál | nerez |
Průměr trubky | 48 - 60 mm (1 1/2 - 2'') |
Průměr podpůrné trubky | 40 - 50 mm |
Part No. 105362 BS D50 DS90 SB50.300 V2A
GTIN 4013364110496, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 466.90 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Materiál třmenu | nerez |
Průměr podpůrné trubky | 50 mm |
Průměr potrubí | 50 - 300 mm |
Materiál upínacího pásku | nerez |
Rozměry pásku (š x t) | 25 x 0,3 mm |
Délka distanční vložky | 95 mm |
Part No. 105355 BS D40.50 D70.90 V2A
GTIN 4013364098732, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 713.20 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Materiál | nerez |
Průměr potrubí | 70 - 90 mm (2 1/4 - 3'') |
Průměr podpůrné trubky | 40 - 50 mm |
Part No. 105348 WB D40.50 SE WA110 V2A
GTIN 4013364287013, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 540.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Materiál držáku | nerez |
Upevnění | [8x] Ø 5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm |
Průměr podpůrné trubky | 40 - 50 mm |
Odstup od stěny | 110 mm |
Part No. 105342 WB D40.50 SE WA46 V2A
GTIN 4013364111141, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 514.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Materiál držáku | nerez |
Upevnění | [8x] Ø 5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm |
Průměr podpůrné trubky | 40 - 50 mm |
Odstup od stěny | 46 mm |
Part No. 105349 WB D40.50 V700.1300 STTZN V2A
GTIN 4013364288614, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 5.80 kg, PU: 1.00 ks
Technical data
Materiál držáku | FeZn/ nerez |
Průměr podpůrné trubky | 40 - 50 mm |
Odstup od stěny | 700 - 1300 mm |
Rozměry desky | 120 x 120 x 4 mm |
Upevnění | [4x] 12 x 26 mm |
Part No. 105347 WB D40.50 V230.400 STTZN V2A
GTIN 4013364278554, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.42 kg, PU: 1.00 ks
Technical data
Materiál držáku | FeZn/ nerez |
Průměr podpůrné trubky | 40 - 50 mm |
Odstup od stěny | 230 - 400 mm |
Rozměry desky | 120 x 120 x 4 mm |
Upevnění | [4x] 12 x 26 mm |
Part No. 105343 WB D40.50 V400.700 STTZN V2A
GTIN 4013364118515, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.60 kg, PU: 1.00 ks
Technical data
Materiál držáku | FeZn/ nerez |
Průměr podpůrné trubky | 40 - 50 mm |
Odstup od stěny | 400 - 700 mm |
Rozměry desky | 120 x 120 x 4 mm |
Upevnění | [4x] 12 x 26 mm |
Part No. 105341 EB D50 WA V2A
GTIN 4013364098800, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 606.60 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Materiál | nerez |
Rozsah uchycení objímky | 50 mm |
Odstup od stěny | 80 mm |
Šířka držáku | 152 mm |
Upevnění | [8x] Ø 5,1/[4x] 11 x 20 mm |
Part No. 105344 WB D40.50 V150.200 V2A
GTIN 4013364147300, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.52 kg, PU: 1.00 ks
Technical data
Materiál držáku | nerez |
Rozsah svorky drát | 8 - 10 mm |
Průměr podpůrné trubky | 40 - 50 mm |
Odstup od stěny | 150 - 200 mm |
Rozměry desky | 120 x 120 x 4 mm |
Upevnění | [4x] 12 x 26 mm |
Norma | ČSN EN 62561-1 |