Your dashboard services.
Register to access all tools.

Kabelové nůžky pro vodiče HVI

Kabelové nůžky pro snadné ustřižení vodičů HVI/HVI light (vnější průměr 20/23 mm) a vodičů HVI power (vnější průměr 27 mm), stejně jako vodičů CUI na požadovanou délku.
Díky speciální konstrukci nůžek mohou být i vícežilové vodiče HVI long a HVI power správně ustřiženy, čímž je usnadněno nasazování připojovacích prvků vodičů HVI.

HVI cutter

1 Product

Part No. 597032 HVI CUTTER 32

GTIN 4013364155008, Customs tariff No. (EU): 82033000, Gross weight: 1.49 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information


Průměr vodiče: až 32 mm

Výrobek: DEHN
Typ: HVI CUTTER 32
Obj. č.: 597032
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Průměr vodiče až 32 mm
Materiál čelistí nástrojová ocel (CR-Moly (SCM440))
Materiál břitů uhlíková ocel (SS400)
Délka 600 mm

Product 597032 was added to Notepad.

Product 597032 was added to the cart.


back to top