Your dashboard services.
Register to access all tools.

Držák tyče DEHNhold

Pro upevnění tyčí a vývodů z uzemnění, s příložkou, opatřenou prořezem, pevné uchycení tyče.
Použití pro různé typy materiálů, např. hliník, nerez, FeZn a měď.

S vnitřním závitem

1 Product

Part No. 274116 LH ZS 16 M8 V2A

GTIN 4013364123410, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 38.60 g, PU: 50.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Držák tyče DEHNhold s vnitřním závitem, nerez
Držák tyče DEHNhold pro upevnění zaváděcách tyčí a
vývodů z uzemnění s
příložkou opatřenou prořezem,
pevné uchycení tyče.
Materiál držáku tyče: nerez
Průměr tyče: 16 mm
Výška uchycení tyče: 20 mm
Vnitřní závit: M8

Výrobek: DEHN
Typ: LH ZS 16 M8 V2A
Obj. č.: 274116
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál držáku tyče nerez
Průměr tyče 16 mm
Výška uchycení tyče 20 mm
Vnitřní závit M8

Product 274116 was added to Notepad.

Product 274116 was added to the cart.


S vrutem, umělohmotnou podložkou a hmoždinkou

S vnitřním závitem.

1 Product

Part No. 274260 SH ZS 16 KS KD8X40 V2A

GTIN 4013364123489, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 49.50 g, PU: 50.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Držák tyče DEHNhold s vnitřním závitem, nerez
Držák tyče DEHNhold pro upevnění zaváděcách tyčí a
vývodů z uzemnění s
příložkou, opatřenou prořezem,
pevné uchycení tyče.
Provedení s vrutem,
umělohmotnou podložkou a hmoždinkou.
Materiál držáku tyče: nerez
Průměr tyče: 16 mm
Výška uchycení tyče: 20 mm
Vnitřní závit: M8
Vrut: 5 x 50 mm
Hmoždinka: Ø 8 x 40 mm

Výrobek: DEHN
Typ: SH ZS 16 KS KD8X40 V2A
Obj. č.: 274260
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál držáku tyče nerez
Průměr tyče 16 mm
Výška uchycení tyče 20 mm
Vnitřní závit M8
Vrut ak 5 x 50 mm
Hmoždinka Ø 8 x 40 mm

Product 274260 was added to Notepad.

Product 274260 was added to the cart.


back to top