DEHNventil ZP
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/46377324/HDVORSCHAU/DEHNventil%20ZP_fam_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/46377324/HDVORSCHAU/DEHNventil%20ZP_fam_16-9.jpg)
- Kombinovaný svodič typ 1 + typ 2 vybavený jiskřištěm s technologií RADAX-Flow
- Beze zbytku splňuje požadavky Směrnice VDE-AR-N 4100 pro zapojení před elektroměrem
- Jednoduchá a rychlá montáž zaklapnutím na 40 mm systém přípojnic
- Kontrola stavu pomocí testovacího tlačítka s kontrolkou
- Jiskřiště zajišťuje selektivitu s předřazeným jištěním, do velikosti zkratového proudu 25 kAeff nezpůsobuje vybavení pojistek od hodnoty 35 A gG
- Schopnost svádět bleskové proudy až do 100 kA (10/350 µs)
- Umožňuje ochranu koncového zařízení
- Nabízí nejvyšší provozní spolehlivost chráněných přístrojů a zařízení
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/46377326/HDVORSCHAU/900390a2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/46377326/HDVORSCHAU/900390a2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/46377325/HDVORSCHAU/900390a17.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/46377325/HDVORSCHAU/900390a17.jpg)
Part No. 900390 DV ZP TNC 255
GTIN 4013364105751, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 957.00 g, PU: 1.00 ks
PredecessorTechnical data
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | typ 1 + typ 2/Třída I + Třída II |
Nejvyšší provozní napětí AC (UC ) | 255 V (50/60 Hz) |
Bleskový proud (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) | 75 kA |
Bleskový proud (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) | 25 kA |
Ochranná úroveň (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. předjištění do IK = 25 kAeff | 315 A gG |
Certifikace | VDE |
Part No. 900391 DV ZP TT 255
GTIN 4013364105768, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1.08 kg, PU: 1.00 ks
PredecessorTechnical data
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | typ 1 + typ 2/Třída I + Třída II |
Nejvyšší provozní napětí AC (UC ) | 255 V (50/60 Hz) |
Bleskový proud (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 100 kA |
Bleskový proud (10/350 µs) [L-N] (Iimp ) | 25 kA |
Bleskový proud (10/350 µs) [N-PE] (Iimp ) | 100 kA |
Ochranná úroveň [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Ochranná úroveň [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. předjištění do IK = 25 kAeff | 315 A gG |
Certifikace | VDE |