DEHNventil ZP
Result: 2/2 Products
Product 900390 was added to Notepad.
Product 900390 was added to the cart.
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | typ 1 + typ 2/Třída I + Třída II |
Energeticky koordinovaná ochranná úroveň pro konc. zař. (≤ 10 m) | typ 1 + typ 2 + typ 3 |
Jmenovité napětí AC (UN ) | 230/400 V (50/60 Hz) |
Nejvyšší provozní napětí AC (UC ) | 255 V (50/60 Hz) |
Bleskový proud (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) | 75 kA |
Specifická energie [L1+L2+L3-PEN] (W/R) | 1,40 MJ/ohm |
Bleskový proud (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) | 25 kA |
Specifická energie [L-PEN] (W/R) | 156,25 kJ/ohm |
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) [L-PEN]/[L1+L2+L3-PEN] (In ) | 25/75 kA |
Ochranná úroveň (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schopnost omezit následný proud AC (Ifi ) | 25 kAeff |
Omezení následného proudu/selektivita | nevybaví pojistky 35 A gG do 25 kAeff (prosp.) |
Doba odezvy (tA ) | ≤ 100 ns |
Max. předjištění do IK = 25 kAeff | 315 A gG |
Max. předjištění při IK > 25 kAeff | 200 A gG |
Napětí TOV [L-PEN] (UT) – charakteristika | 440 V/120 min - Pevnost |
Rozsah provozních teplot (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
Kontrola stavu | tlačítko s kontrolkou |
Počet vstupů | 1 |
Průřez připojovacích vodičů (PEN, 9) | 10 - 35 mm2 jemně slaněný/50 mm2 hrubě slaněný |
Montáž | 40 mm sběrnicový systém |
Materiál těla přístroje | termoplast, barva červená, UL 94 V-0 |
Místo nasazení | vnitřní prostory |
Krytí | IP 30 (s krytem) |
Montážní rozměr | 3 TE, DIN 43880 |
Certifikace | VDE |
Product 900391 was added to Notepad.
Product 900391 was added to the cart.
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | typ 1 + typ 2/Třída I + Třída II |
Energeticky koordinovaná ochranná úroveň pro konc. zař. (≤ 10 m) | typ 1 + typ 2 + typ 3 |
Jmenovité napětí AC (UN ) | 230/400 V (50/60 Hz) |
Nejvyšší provozní napětí AC (UC ) | 255 V (50/60 Hz) |
Bleskový proud (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 100 kA |
Specifická energie [L1+L2+L3+N-PE] (W/R) | 2,50 MJ/ohm |
Bleskový proud (10/350 µs) [L-N] (Iimp ) | 25 kA |
Specifická energie [L-N] (W/R) | 156,25 kJ/ohm |
Bleskový proud (10/350 µs) [N-PE] (Iimp ) | 100 kA |
Specifická energie [N-PE] (W/R) | 2,50 MJ/ohm |
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) [L-N]/[N-PE] (In ) | 25/100 kA |
Ochranná úroveň [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Ochranná úroveň [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schopnost omezit následný proud [L-N] AC (Ifi ) | 25 kAeff |
Schopnost omezit následný proud [N-PE] AC (Ifi ) | 100 Aeff |
Omezení následného proudu/selektivita | nevybaví pojistky 35 A gG do 25 kAeff (prosp.) |
Doba odezvy (tA ) | ≤ 100 ns |
Max. předjištění do IK = 25 kAeff | 315 A gG |
Max. předjištění při IK > 25 kAeff | 200 A gG |
Napětí TOV [L-N] (UT) – charakteristika | 440 V/120 min - Pevnost |
Napětí TOV [N-PE] (UT) – charakteristika | 1200 V/200 ms - Pevnost |
Rozsah provozních teplot (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
Kontrola stavu | tlačítko s kontrolkou |
Počet vstupů | 1 |
Průřez připojovacích vodičů (PE, 9) | 10 - 35 mm2 jemně slaněný/50 mm2 hrubě slaněný |
Montáž | 40 mm sběrnicový systém |
Materiál těla přístroje | termoplast, barva červená, UL 94 V-0 |
Místo nasazení | vnitřní prostory |
Krytí | IP 30 (s krytem) |
Montážní rozměr | 3 TE, DIN 43880 |
Certifikace | VDE |
Rozšířená technická data: | --------------------------------- |
Ochranná úroveň [L-PE] (UP ) | 2,2 kV |