Part No. 123032 FS 16 10 2000 TD AL V2A K
GTIN 4013364242067, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 17.70 kg, PU: 1.00 ks
PredecessorTechnical data
Celková délka (Ø 16/10 mm) | 2000 mm |
Max. rychlost nárazového větru | 137 km/h |
Rozteč profilů | 600 - 770 mm |
Materiál jímací tyče | Al |
Materiál základen | umělá hmota |
Norma | ČSN EN 62561-2 |
Provedení v délce 1500 mm (s obj. č. 103 210) na dotaz. |