Jímací tyče pro kovové střechy

Pro ochranu střešních nástaveb, světlíků apod.
Upevňuje se na konce vzpěr (otvory Ø 11 mm) pomocí čtyř držáků na kovové střechy.
Držáky je třeba vybrat podle střešního profilu (zakulacený stojatý falc obj. č. 123 040, upínací falc obj. č. 123 041, stojatý falc obj. č. 123 042, bez falcu pro nýtování nebo šroubování 123 043).

Při použití těchto čtyř držáků na kovové střechy (svorky) pro odpovídající střešní profil je udávána schopnost vést bleskový proud 100 kA (10/350 µs).
Jímací tyče jsou dimenzovány podle Eurokódu 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).

Pro pokračování svodu je třeba zvolit střešní držák vedení pro kovové střechy podle střešního profilu (např. zakulacený stojatý falc obj. č. 223 010 nebo stojatý falc obj. č. 365 059).

Provedení s výškou 2000 mm

Se závitem M16.

1 Product

Part No. 123021 FS 16 10 2000 MD AL V2A

GTIN 4013364092822, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.20 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Jímací tyče pro kovové střechy Výška 2000 mm
Jímací tyče pro kovové střechy
pro ochranu světlíků
nebo střešních nástaveb na kovových střechách
jsou dimenzovány podle
Eurokódu 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
pro max. rychlost nárazového větru 184 km/h.
K upevnění pomocí 4 držáků vedení
na střechy se stojatými nebo kulatými drážkami
např. obj. č. 365 059,223 010 nebo 223 070
(je třeba objednat zvlášť)
Nerezové vzpěry pro uchycení 4 držáků vedení
Při použití těchto čtyř štřešních držáků vedení
(svorek) pro odpovídající střešní profil je
zajištěna schopnost vést bleskový proud 100 kA (10/350 µs).
Celková délka (Ø 16/10 mm): 2000 mm
Rozteč profilů: 230 - 520 mm
Upevnění: [4x] Ø 11 mm
Materiál vzpěr: nerez
Materiál jímací tyče: Al
Norma: ČSN EN 62561-(1+2)

Výrobek: DEHN
Typ: FS 16 10 2000 MD AL V2A
Obj. č.: 123021
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Celková délka (Ø 16/10 mm) 2000 mm
Max. rychlost nárazového větru 184 km/h
Rozteč profilů 230 - 520 mm
Upevnění [4x] Ø 11 mm
Materiál vzpěr nerez
Materiál jímací tyče Al
Norma ČSN EN 62561-(1+2)

Product 123021 was added to Notepad.

Product 123021 was added to the cart.


Provedení s výškou až 3500 mm

Možnost přizpůsobení sklonu střechy do max. 10°.

3 Products

Part No. 123425 FS 22 16 10 2500 SK AL V2A

GTIN 4013364129009, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.82 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Jímací tyče pro kovové střechy Výška 2500 mm
Jímací tyče pro kovové střechy
pro ochranu světlíků
nebo střešních nástaveb na kovových střechách.
Přizpůsobení sklonu střechy do max. 10 stupňů je možné.
Jímací tyče jsou dimenzovány podle
Eurokódu 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
pro max. rychlost nárazového větru 185 km/h.
K upevnění pomocí 4 držáků vedení
na střechy se stojatými nebo kulatými drážkami
např. obj. č. 365 059,223 010 nebo 223 070
(je třeba objednat zvlášť)
Nerezové vzpěry pro uchycení 4 držáků vedení
Při použití těchto čtyř štřešních držáků vedení
(svorek) pro odpovídající střešní profil je
zajištěna schopnost vést bleskový proud 100 kA (10/350 µs).
Celková délka (Ø 22 / 16 / 10 mm): 2500 mm
Rozteč profilů: 230 - 520 mm
Upevnění: [4x] Ø 11 mm
Materiál vzpěr: nerez
Materiál jímací tyče: Al
Norma: ČSN EN 62561-(1+2)

Výrobek: DEHN
Typ: FS 22 16 10 2500 SK AL V2A
Obj. č.: 123425
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Celková délka (Ø 22 / 16 / 10 mm) 2500 mm
Max. rychlost nárazového větru 185 km/h
Rozteč profilů 230 - 520 mm
Upevnění [4x] Ø 11 mm
Materiál vzpěr nerez
Materiál jímací tyče Al
Norma ČSN EN 62561-(1+2)

Product 123425 was added to Notepad.

Product 123425 was added to the cart.

Part No. 123430 FS 22 16 10 3000 SK AL V2A

GTIN 4013364129016, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.22 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Jímací tyče pro kovové střechy Výška 3000 mm
Jímací tyče pro kovové střechy
pro ochranu světlíků
nebo střešních nástaveb na kovových střechách.
Přizpůsobení sklonu střechy do max. 10 stupňů je možné.
Jímací tyče jsou dimenzovány podle
Eurokódu 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
pro max. rychlost nárazového větru 149 km/h.
K upevnění pomocí 4 držáků vedení
na střechy se stojatými nebo kulatými drážkami
např. obj. č. 365 059,223 010 nebo 223 070
(je třeba objednat zvlášť)
Nerezové vzpěry pro uchycení 4 držáků vedení
Při použití těchto čtyř štřešních držáků vedení
(svorek) pro odpovídající střešní profil je
zajištěna schopnost vést bleskový proud 100 kA (10/350 µs).
Celková délka (Ø 22 / 16 / 10 mm): 3000 mm
Rozteč profilů: 230 - 520 mm
Upevnění: [4x] Ø 11 mm
Materiál vzpěr: nerez
Materiál jímací tyče: Al
Norma: ČSN EN 62561-(1+2)

Výrobek: DEHN
Typ: FS 22 16 10 3000 SK AL V2A
Obj. č.: 123430
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Celková délka (Ø 22 / 16 / 10 mm) 3000 mm
Max. rychlost nárazového větru 149 km/h
Rozteč profilů 230 - 520 mm
Upevnění [4x] Ø 11 mm
Materiál vzpěr nerez
Materiál jímací tyče Al
Norma ČSN EN 62561-(1+2)

Product 123430 was added to Notepad.

Product 123430 was added to the cart.

Part No. 123435 FS 22 16 10 3500 SK AL V2A

GTIN 4013364129023, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.42 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Jímací tyče pro kovové střechy Výška 3500 mm
Jímací tyče pro kovové střechy
pro ochranu světlíků
nebo střešních nástaveb na kovových střechách.
Přizpůsobení sklonu střechy do max. 10 stupňů je možné.
Jímací tyče jsou dimenzovány podle
Eurokódu 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
pro max. rychlost nárazového větru 114 km/h.
K upevnění pomocí 4 držáků vedení
na střechy se stojatými nebo kulatými drážkami
např. obj. č. 365 059,223 010 nebo 223 070
(je třeba objednat zvlášť)
Nerezové vzpěry pro uchycení 4 držáků vedení
Při použití těchto čtyř štřešních držáků vedení
(svorek) pro odpovídající střešní profil je
zajištěna schopnost vést bleskový proud 100 kA (10/350 µs).
Celková délka (Ø 22 / 16 / 10 mm): 3500 mm
Rozteč profilů: 230 - 520 mm
Upevnění: [4x] Ø 11 mm
Materiál vzpěr: nerez
Materiál jímací tyče: Al/nerez
Norma: ČSN EN 62561-(1+2)

Výrobek: DEHN
Typ: FS 22 16 10 3500 SK AL V2A
Obj. č.: 123435
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Celková délka (Ø 22 / 16 / 10 mm) 3500 mm
Max. rychlost nárazového větru 114 km/h
Rozteč profilů 230 - 520 mm
Upevnění [4x] Ø 11 mm
Materiál vzpěr nerez
Materiál jímací tyče Al / nerez
Norma ČSN EN 62561-(1+2)

Product 123435 was added to Notepad.

Product 123435 was added to the cart.