Your dashboard services.
Register to access all tools.

Jímací tyče volně stojící, výška 4 až 9 m

Volně stojící jímací tyče s rozkládacím tříramenným stojanem chrání větší střešní nástavby na střechách se sklonem až 10°.

Stohovatelné betonové podstavce (obj. č. 102 010) a podložky (obj. č. 102 050) je nutné objednat zvlášť.

Komponenty:
- trubka Ø 40 x 5 mm
- trubková jímací tyč zúžená, Ø 16/10 mm; volitelně Ø 22 / 16 / 10 mm
- dvojitá příložka pro dva dráty prům. 8 - 10 mm
- tříramenný stojan pro betonové podstavce s klínem

Upozornění: musí být dodrženo povolené zatížení střechy, případně musí být vyjasněno s dodavatelem stavby.

Do výšky 5,5 m

4 Products

Part No. 105400 FS D40 16 10 4000 AL DBS KB STTZN

GTIN 4013364094383, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 13.40 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Volně stojící jímací tyč, výška 4000 mm
Volně stojící jímací tyč se sklopným tříramenným stojanem
pro ochranu větších střešních nástaveb,
vyrovnání sklonu střechy do max. 10 stupňů.
Jímací tyče jsou dimenzovány podle
Eurokódu 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) pro
max. rychlost nárazového větru 185 km/h.
Stohovatelný betonový podstavec (obj. č. 102 010) a
a podložku (obj. č. 102 050) je třeba objednat samostatně.
Výška: 4000 mm
Poloměr stojanu: 560 mm
Max. rychlost nárazového větru (3 betony à 17 kg): 132 km/h
Max. rychlost nárazového větru (6 betonů à 17 kg): 184 km/h
Max. rychlost nárazového větru (9 betonů à 17 kg): 185 km/h
Plošné rozměry stojanu: 1210 x 1340 mm
Materiál stojanu: FeZn
Materiál jímací tyče: Al
Norma: ČSN EN 62561-(1+2)

Výrobek: DEHN
Typ: FS D40 16 10 4000 AL DBS KB STTZN
Obj. č.: 105400
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Výška 4000 mm
Poloměr stojanu 560 mm
Max. rychlost nárazového větru (3 betony à 17 kg) 132 km/h
Max. rychlost nárazového větru (6 betonů à 17 kg) 184 km/h
Max. rychlost nárazového větru (9 betonů à 17 kg) 185 km/h
Plošné rozměry stojanu 1210 x 1340 mm
Materiál stojanu FeZn
Materiál jímací tyče Al
Norma ČSN EN 62561-(1+2)

Product 105400 was added to Notepad.

Product 105400 was added to the cart.

Part No. 105450 FS D40 22 16 10 4500 AL DBS KB STTZN

GTIN 4013364094413, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 13.80 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Volně stojící jímací tyč, výška 4500 mm
Volně stojící jímací tyč se sklopným tříramenným stojanem
pro ochranu větších střešních nástaveb,
vyrovnání sklonu střechy do max. 10 stupňů.
Jímací tyče jsou dimenzovány podle
Eurokódu 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) pro
pro max. rychlost nárazového větru 186 km/h.
Stohovatelný betonový podstavec (obj. č. 102 010) a
a podložku (obj. č. 102 050) je třeba objednat samostatně.
Výška: 4500 mm
Poloměr stojanu: 560 mm
Max. rychlost nárazového větru (3 betony à 17 kg): 117 km/h
Max. rychlost nárazového větru (6 betonů à 17 kg): 163 km/h
Max. rychlost nárazového větru (9 betonů à 17 kg): 186 km/h
Plošné rozměry stojanu: 1210 x 1340 mm
Materiál stojanu: FeZn
Materiál jímací tyče: Al
Norma: ČSN EN 62561-(1+2)

Výrobek: DEHN
Typ: FS D40 22 16 10 4500 AL DBS KB STTZN
Obj. č.: 105450
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Výška 4500 mm
Poloměr stojanu 560 mm
Max. rychlost nárazového větru (3 betony à 17 kg) 117 km/h
Max. rychlost nárazového větru (6 betonů à 17 kg) 163 km/h
Max. rychlost nárazového větru (9 betonů à 17 kg) 186 km/h
Plošné rozměry stojanu 1210 x 1340 mm
Materiál stojanu FeZn
Materiál jímací tyče Al
Norma ČSN EN 62561-(1+2)

Product 105450 was added to Notepad.

Product 105450 was added to the cart.

Part No. 105500 FS D40 16 10 5000 AL DBS KB STTZN

GTIN 4013364094420, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 15.00 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Volně stojící jímací tyč, výška 5000 mm
Volně stojící jímací tyč se sklopným tříramenným stojanem
pro ochranu větších střešních nástaveb,
vyrovnání sklonu střechy do max. 10 stupňů.
Jímací tyče jsou dimenzovány podle
Eurokódu 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) pro
pro max. rychlost nárazového větru 163 km/h.
Stohovatelný betonový podstavec (obj. č. 102 010) a
podložku (obj. č. 102 050) je třeba objednat
samostatně.
Výška: 5000 mm
Poloměr stojanu: 560 mm
Max. rychlost nárazového větru (3 betony à 17 kg): 99 km/h
Max. rychlost nárazového větru (6 betonů à 17 kg): 132 km/h
Max. rychlost nárazového větru (9 betonů à 17 kg): 163 km/h
Plošné rozměry stojanu: 1210 x 1340 mm
Materiál stojanu: FeZn
Materiál jímací tyče: Al
Norma: ČSN EN 62561-(1+2)

Výrobek: DEHN
Typ: FS D40 16 10 5000 AL DBS KB STTZN
Obj. č.: 105500
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Výška 5000 mm
Poloměr stojanu 560 mm
Max. rychlost nárazového větru (3 betony à 17 kg) 99 km/h
Max. rychlost nárazového větru (6 betonů à 17 kg) 132 km/h
Max. rychlost nárazového větru (9 betonů à 17 kg) 163 km/h
Plošné rozměry stojanu 1210 x 1340 mm
Materiál stojanu FeZn
Materiál jímací tyče Al
Norma ČSN EN 62561-(1+2)

Product 105500 was added to Notepad.

Product 105500 was added to the cart.

Part No. 105550 FS D40 22 16 10 5500 AL DBS KB STTZN

GTIN 4013364094437, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 15.20 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Volně stojící jímací tyč, výška 5500 mm
Volně stojící jímací tyč se sklopným tříramenným stojanem
pro ochranu větších střešních nástaveb,
vyrovnání sklonu střechy do max. 10 stupňů.
Jímací tyče jsou dimenzovány podle
Eurokódu 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) pro
pro max. rychlost nárazového větru 147 km/h.
Stohovatelný betonový podstavec (obj. č. 102 010) a
a podložku (obj. č. 102 050) je třeba objednat samostatně.
Výška: 5500 mm
Poloměr stojanu: 560 mm
Max. rychlost nárazového větru (3 betony à 17 kg): 93 km/h
Max. rychlost nárazového větru (6 betonů à 17 kg): 121 km/h
Max. rychlost nárazového větru (9 betonů à 17 kg): 147 km/h
Plošné rozměry stojanu: 1210 x 1340 mm
Materiál stojanu: FeZn
Materiál jímací tyče: Al
Norma: ČSN EN 62561-(1+2)

Výrobek: DEHN
Typ: FS D40 22 16 10 5500 AL DBS KB STTZN
Obj. č.: 105550
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Výška 5500 mm
Poloměr stojanu 560 mm
Max. rychlost nárazového větru (3 betony à 17 kg) 93 km/h
Max. rychlost nárazového větru (6 betonů à 17 kg) 121 km/h
Max. rychlost nárazového větru (9 betonů à 17 kg) 147 km/h
Plošné rozměry stojanu 1210 x 1340 mm
Materiál stojanu FeZn
Materiál jímací tyče Al
Norma ČSN EN 62561-(1+2)

Product 105550 was added to Notepad.

Product 105550 was added to the cart.


Do výšky 9 m s nastavitelnými nerezovými vzpěrami Ø 10 mm

7 Products

Part No. 105600 FS D40 16 10 6000 AL DBS KB STTZN

GTIN 4013364094444, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 29.40 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Volně stojící jímací tyč, výška 6000 mm
Volně stojící jímací tyč se sklopným tříramenným stojanem
pro ochranu větších střešních nástaveb,
vyrovnání sklonu střechy do max. 10 stupňů.
Jímací tyče jsou dimenzovány podle
Eurokódu 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) pro
pro max. rychlost nárazového větru 187 km/h.
Stohovatelný betonový podstavec (obj. č. 102 010) a
podložku (obj. č. 102 050) je třeba objednat
samostatně.
Výška: 6000 mm
Poloměr stojanu: 1435 mm
Max. rychlost nárazového větru (3 betony à 17 kg): 110 km/h
Max. rychlost nárazového větru (6 betonů à 17 kg): 137 km/h
Max. rychlost nárazového větru (9 betonů à 17 kg): 170 km/h
Max. rychlost nárazového větru (12 betonů à 17 kg): 187 km/h
Plošné rozměry stojanu: 2530 x 2850 mm
Materiál stojanu: FeZn
Materiál jímací tyče: Al
Norma: ČSN EN 62561-(1+2)

Výrobek: DEHN
Typ: FS D40 16 10 6000 AL DBS KB STTZN
Obj. č.: 105600
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Výška 6000 mm
Poloměr stojanu 1435 mm
Max. rychlost nárazového větru (3 betony à 17 kg) 110 km/h
Max. rychlost nárazového větru (6 betonů à 17 kg) 137 km/h
Max. rychlost nárazového větru (9 betonů à 17 kg) 170 km/h
Max. rychlost nárazového větru (12 betonů à 17 kg) 187 km/h
Plošné rozměry stojanu 2530 x 2850 mm
Materiál stojanu FeZn
Materiál jímací tyče Al
Norma ČSN EN 62561-(1+2)

Product 105600 was added to Notepad.

Product 105600 was added to the cart.

Part No. 105650 FS D40 22 16 10 6500 AL DBS KB STTZN

GTIN 4013364094451, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 30.00 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Volně stojící jímací tyč, výška 6500 mm
Volně stojící jímací tyč se sklopným tříramenným stojanem
pro ochranu větších střešních nástaveb,
vyrovnání sklonu střechy do max. 10 stupňů.
Jímací tyče jsou dimenzovány podle
Eurokódu 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) pro
pro max. rychlost nárazového větru 187 km/h.
Stohovatelný betonový podstavec (obj. č. 102 010) a
a podložku (obj. č. 102 050) je třeba objednat samostatně.
Výška: 6500 mm
Poloměr stojanu: 1435 mm
Max. rychlost nárazového větru (3 betony à 17 kg): 105 km/h
Max. rychlost nárazového větru (6 betonů à 17 kg): 132 km/h
Max. rychlost nárazového větru (9 betonů à 17 kg): 159 km/h
Max. rychlost nárazového větru (12 betonů à 17 kg): 187 km/h
Plošné rozměry stojanu: 2530 x 2850 mm
Materiál stojanu: FeZn
Materiál jímací tyče: Al
Norma: ČSN EN 62561-(1+2)

Výrobek: DEHN
Typ: FS D40 22 16 10 6500 AL DBS KB STTZN
Obj. č.: 105650
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Výška 6500 mm
Poloměr stojanu 1435 mm
Max. rychlost nárazového větru (3 betony à 17 kg) 105 km/h
Max. rychlost nárazového větru (6 betonů à 17 kg) 132 km/h
Max. rychlost nárazového větru (9 betonů à 17 kg) 159 km/h
Max. rychlost nárazového větru (12 betonů à 17 kg) 187 km/h
Plošné rozměry stojanu 2530 x 2850 mm
Materiál stojanu FeZn
Materiál jímací tyče Al
Norma ČSN EN 62561-(1+2)

Product 105650 was added to Notepad.

Product 105650 was added to the cart.

Part No. 105700 FS D40 16 10 7000 AL DBS KB STTZN

GTIN 4013364094468, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 31.20 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Volně stojící jímací tyč, výška 7000 mm
Volně stojící jímací tyč se sklopným tříramenným stojanem
pro ochranu větších střešních nástaveb,
vyrovnání sklonu střechy do max. 10 stupňů.
Jímací tyče jsou dimenzovány podle
Eurokódu 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) pro
pro max. rychlost nárazového větru 163 km/h.
Stohovatelný betonový podstavec (obj. č. 102 010) a
a podložku (obj. č. 102 050) je třeba objednat samostatně.
Výška: 7000 mm
Poloměr stojanu: 1435 mm
Max. rychlost nárazového větru (3 betony à 17 kg): 96 km/h
Max. rychlost nárazového větru (6 betonů à 17 kg): 120 km/h
Max. rychlost nárazového větru (9 betonů à 17 kg): 137 km/h
Max. rychlost nárazového větru (12 betonů à 17 kg): 163 km/h
Plošné rozměry stojanu: 2530 x 2850 mm
Materiál stojanu: FeZn
Materiál jímací tyče: Al
Norma: ČSN EN 62561-(1+2)

Výrobek: DEHN
Typ: FS D40 16 10 7000 AL DBS KB STTZN
Obj. č.: 105700
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Výška 7000 mm
Poloměr stojanu 1435 mm
Max. rychlost nárazového větru (3 betony à 17 kg) 96 km/h
Max. rychlost nárazového větru (6 betonů à 17 kg) 120 km/h
Max. rychlost nárazového větru (9 betonů à 17 kg) 137 km/h
Max. rychlost nárazového větru (12 betonů à 17 kg) 163 km/h
Plošné rozměry stojanu 2530 x 2850 mm
Materiál stojanu FeZn
Materiál jímací tyče Al
Norma ČSN EN 62561-(1+2)

Product 105700 was added to Notepad.

Product 105700 was added to the cart.

Part No. 105750 FS D40 22 16 10 7500 AL DBS KB STTZN

GTIN 4013364094475, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 31.40 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Volně stojící jímací tyč, výška 7500 mm
Volně stojící jímací tyč se sklopným tříramenným stojanem
pro ochranu větších střešních nástaveb,
vyrovnání sklonu střechy do max. 10 stupňů.
Jímací tyče jsou dimenzovány podle
Eurokódu 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
pro max. rychlost nárazového větru 149 km/h.
Stohovatelný betonový podstavec (obj. č. 102 010) a
a podložku (obj. č. 102 050) je třeba objednat samostatně.
Výška: 7500 mm
Poloměr stojanu: 1435 mm
Max. rychlost nárazového větru (3 betony à 17 kg): 93 km/h
Max. rychlost nárazového větru (6 betonů à 17 kg): 112 km/h
Max. rychlost nárazového větru (9 betonů à 17 kg): 135 km/h
Max. rychlost nárazového větru (12 betonů à 17 kg): 149 km/h
Plošné rozměry stojanu: 2530 x 2850 mm
Materiál stojanu: FeZn
Materiál jímací tyče: Al
Norma: ČSN EN 62561-(1+2)

Výrobek: DEHN
Typ: FS D40 22 16 10 7500 AL DBS KB STTZN
Obj. č.: 105750
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Výška 7500 mm
Poloměr stojanu 1435 mm
Max. rychlost nárazového větru (3 betony à 17 kg) 93 km/h
Max. rychlost nárazového větru (6 betonů à 17 kg) 112 km/h
Max. rychlost nárazového větru (9 betonů à 17 kg) 135 km/h
Max. rychlost nárazového větru (12 betonů à 17 kg) 149 km/h
Plošné rozměry stojanu 2530 x 2850 mm
Materiál stojanu FeZn
Materiál jímací tyče Al
Norma ČSN EN 62561-(1+2)

Product 105750 was added to Notepad.

Product 105750 was added to the cart.

Part No. 105800 FS D40 16 10 8000 AL DBS KB STTZN

GTIN 4013364094338, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 32.60 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Volně stojící jímací tyč, výška 8000 mm
Volně stojící jímací tyč se sklopným tříramenným stojanem
pro ochranu větších střešních nástaveb,
vyrovnání sklonu střechy do max. 10 stupňů.
Jímací tyče jsou dimenzovány podle
Eurokódu 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) pro
pro max. rychlost nárazového větru 137 km/h.
Stohovatelný betonový podstavec (obj. č. 102 010) a
a podložku (obj. č. 102 050) je třeba objednat samostatně.
Výška: 8000 mm
Poloměr stojanu: 1435 mm
Max. rychlost nárazového větru (6 betonů à 17 kg): 105 km/h
Max. rychlost nárazového větru (9 betonů à 17 kg): 124 km/h
Max. rychlost nárazového větru (12 betonů à 17 kg): 137 km/h
Plošné rozměry stojanu: 2530 x 2850 mm
Materiál stojanu: FeZn
Materiál jímací tyče: Al
Norma: ČSN EN 62561-(1+2)

Výrobek: DEHN
Typ: FS D40 16 10 8000 AL DBS KB STTZN
Obj. č.: 105800
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Výška 8000 mm
Poloměr stojanu 1435 mm
Max. rychlost nárazového větru (6 betonů à 17 kg) 105 km/h
Max. rychlost nárazového větru (9 betonů à 17 kg) 124 km/h
Max. rychlost nárazového větru (12 betonů à 17 kg) 137 km/h
Plošné rozměry stojanu 2530 x 2850 mm
Materiál stojanu FeZn
Materiál jímací tyče Al
Norma ČSN EN 62561-(1+2)

Product 105800 was added to Notepad.

Product 105800 was added to the cart.

Part No. 105850 FS D40 22 16 10 8500 AL DBS KB STTZN

GTIN 4013364094482, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 32.80 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Volně stojící jímací tyč, výška 8500 mm
Volně stojící jímací tyč se sklopným tříramenným stojanem
pro ochranu větších střešních nástaveb,
vyrovnání sklonu střechy do max. 10 stupňů.
Jímací tyče jsou dimenzovány podle
Eurokódu 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) pro
pro max. rychlost nárazového větru 132 km/h.
Stohovatelný betonový podstavec (obj. č. 102 010) a
a podložku (obj. č. 102 050) je třeba objednat samostatně.
Výška: 8500 mm
Poloměr stojanu: 1435 mm
Max. rychlost nárazového větru (6 betonů à 17 kg): 101 km/h
Max. rychlost nárazového větru (9 betonů à 17 kg): 117 km/h
Max. rychlost nárazového větru (12 betonů à 17 kg): 132 km/h
Plošné rozměry stojanu: 2530 x 2850 mm
Materiál stojanu: FeZn
Materiál jímací tyče: Al
Norma: ČSN EN 62561-(1+2)

Výrobek: DEHN
Typ: FS D40 22 16 10 8500 AL DBS KB STTZN
Obj. č.: 105850
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Výška 8500 mm
Poloměr stojanu 1435 mm
Max. rychlost nárazového větru (6 betonů à 17 kg) 101 km/h
Max. rychlost nárazového větru (9 betonů à 17 kg) 117 km/h
Max. rychlost nárazového větru (12 betonů à 17 kg) 132 km/h
Plošné rozměry stojanu 2530 x 2850 mm
Materiál stojanu FeZn
Materiál jímací tyče Al
Norma ČSN EN 62561-(1+2)

Product 105850 was added to Notepad.

Product 105850 was added to the cart.

Part No. 105900 FS D40 22 16 10 9000 AL DBS KB STTZN

GTIN 4013364240766, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 33.67 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Volně stojící jímací tyč, výška 9000 mm
Volně stojící jímací tyč se sklopným tříramenným stojanem
pro ochranu větších střešních nástaveb,
vyrovnání sklonu střechy do max. 10 stupňů.
Jímací tyče jsou dimenzovány podle
Eurokódu 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) pro
pro max. rychlost nárazového větru 132 km/h.
Stohovatelný betonový podstavec (obj. č. 102 010) a
a podložku (obj. č. 102 050) je třeba objednat samostatně.
Výška: 9000 mm
Poloměr stojanu: 1435 mm
Max. rychlost nárazového větru (6 betonů à 17 kg): 101 km/h
Max. rychlost nárazového větru (9 betonů à 17 kg): 117 km/h
Max. rychlost nárazového větru (12 betonů à 17 kg): 132 km/h
Plošné rozměry stojanu: 2530 x 2850 mm
Materiál stojanu: FeZn
Materiál jímací tyče: Al
Norma: ČSN EN 62561-(1+2)

Výrobek: DEHN
Typ: FS D40 22 16 10 9000 AL DBS KB STTZN
Obj. č.: 105900
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Výška 9000 mm
Poloměr stojanu 1435 mm
Max. rychlost nárazového větru (6 betonů à 17 kg) 101 km/h
Max. rychlost nárazového větru (9 betonů à 17 kg) 117 km/h
Max. rychlost nárazového větru (12 betonů à 17 kg) 132 km/h
Plošné rozměry stojanu 2530 x 2850 mm
Materiál stojanu FeZn
Materiál jímací tyče Al
Norma ČSN EN 62561-(1+2)

Product 105900 was added to Notepad.

Product 105900 was added to the cart.


back to top