Your dashboard services.
Register to access all tools.

Jímací tyče volně stojící, výška 12 až 14 m

S rozkládacím tříramenným stojanem pro ochranu větších střešních nástaveb nebo pro uložení na zpevněnou zem bez provádění zemních prací. Vyrovnání sklonu až 5°.
Stohovatelné betonové podstavce (obj. č. 102 010) a podložky (obj. č. 102 050) je nutné objednat zvlášť.

Zúžené trubky se zasunou do sebe, následně se sešroubují.
Transportní délka je cca 4500 mm.

Komponenty:
Jímací tyč z postupně zúžených hliníkových částí
- trubka Ø 100 x 5 mm, délka cca 4000 mm
- trubka Ø 90 x 3 mm, délka cca 2000 mm
- trubka Ø 80 x 3 mm + Ø 70 x 3 mm, délka každé cca 2000 mm
- volitelně trubka Ø 40 x 5 mm, délka cca 2000 mm
- jímací tyč Al
- dvojitá příložka pro dva kruhové vodiče prům. 8 - 10 mm
- tříramenný stojan pro betonové podstavce s klínem obsahuje nerezové vzpěry 20 x 20 x 2 mm

Upozornění: musí být dodrženo povolené zatížení střechy, případně musí být vyjasněno s dodavatelem stavby.

Volná výška 12 m

1 Product

Part No. 105922 FS D100 10 12M AL DBS STTZN

GTIN 4013364240520, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 97.42 kg, PU: 1.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Volně stojící jímací tyč, výška 12 m
Volně stojící jímací tyč, 12 m
se sklopným tříramenným stojanem
pro ochranu větších střešních nástaveb
nebo pro uložení na zpevněnou zem bez provádění
zemních prací. Vyrovnání sklonu střechy
do max 5°.
Jímací tyče jsou dimenzovány podle
Eurokódu 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) pro
pro max. rychlost nárazového větru 170 km/h.
Stohovatelný betonový podstavec (obj. č. 102 010) a
podložku (obj. č. 102 050) je třeba objednat samostatně.
Výška: 12000 mm
Poloměr stojanu: 3000 mm
Max. rychlost nárazového větru (18 betonů à 17 kg): 129 km/h
Max. rychlost nárazového větru (21 betonů à 17 kg): 149 km/h
Max. rychlost nárazového větru (24 betonů à 17 kg): 170 km/h
Plošné rozměry stojanu: 4920 x 5640 mm
Materiál stojanu: FeZn
Materiál stožáru/jímací tyče: Al
Norma: ČSN EN 62561-(1+2)
Plošné zatížení při 18 betonových podstavcích à 17 kg: cca 420 kg
Plošné zatížení při 21 betonových podstavcích à 17 kg: cca 475 kg
Plošné zatížení při 24 betonových podstavcích à 17 kg: cca 525 kg

Výrobek: DEHN
Typ: FS D100 10 12M AL DBS STTZN
Obj. č.: 105922
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Výška 12000 mm
Poloměr stojanu 3000 mm
Max. rychlost nárazového větru (18 betonů à 17 kg) 129 km/h
Max. rychlost nárazového větru (21 betonů à 17 kg) 149 km/h
Max. rychlost nárazového větru (24 betonů à 17 kg) 170 km/h
Plošné rozměry stojanu 4920 x 5640 mm
Materiál stojanu FeZn
Materiál stožáru/jímací tyče Al
Norma ČSN EN 62561-(1+2)
Plošné zatížení při 18 betonových podstavcích à 17 kg cca 420 kg
Plošné zatížení při 21 betonových podstavcích à 17 kg cca 475 kg
Plošné zatížení při 24 betonových podstavcích à 17 kg cca 525 kg

Product 105922 was added to Notepad.

Product 105922 was added to the cart.


Volná výška 13 m

1 Product

Part No. 105923 FS D100 10 13M AL DBS STTZN

GTIN 4013364242081, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 98.42 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Volně stojící jímací tyč, výška 13 m
Volně stojící jímací tyč, 13 m
se sklopným tříramenným stojanem
pro ochranu větších střešních nástaveb
nebo pro uložení na zpevněnou zem bez provádění
zemních prací. Vyrovnání sklonu střechy
do max 5°.
Jímací tyče jsou dimenzovány podle
Eurokódu 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) pro
pro max. rychlost nárazového větru 149 km/h.
Stohovatelný betonový podstavec (obj. č. 102 010) a
podložku (obj. č. 102 050) je třeba objednat samostatně.
Výška: 13000 mm
Poloměr stojanu: 3000 mm
Max. rychlost nárazového větru (18 betonů à 17 kg): 124 km/h
Max. rychlost nárazového větru (21 betonů à 17 kg): 137 km/h
Max. rychlost nárazového větru (24 betonů à 17 kg): 149 km/h
Plošné rozměry stojanu: 4920 x 5640 mm
Materiál stojanu: FeZn
Materiál stožáru/jímací tyče: Al
Norma: ČSN EN 62561-(1+2)
Plošné zatížení při 18 betonových podstavcích à 17 kg: cca 421 kg
Plošné zatížení při 21 betonových podstavcích à 17 kg: cca 476 kg
Plošné zatížení při 24 betonových podstavcích à 17 kg: cca 526 kg

Výrobek: DEHN
Typ: FS D100 10 13M AL DBS STTZN
Obj. č.: 105923
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Výška 13000 mm
Poloměr stojanu 3000 mm
Max. rychlost nárazového větru (18 betonů à 17 kg) 124 km/h
Max. rychlost nárazového větru (21 betonů à 17 kg) 137 km/h
Max. rychlost nárazového větru (24 betonů à 17 kg) 149 km/h
Plošné rozměry stojanu 4920 x 5640 mm
Materiál stojanu FeZn
Materiál stožáru/jímací tyče Al
Norma ČSN EN 62561-(1+2)
Plošné zatížení při 18 betonových podstavcích à 17 kg cca 421 kg
Plošné zatížení při 21 betonových podstavcích à 17 kg cca 476 kg
Plošné zatížení při 24 betonových podstavcích à 17 kg cca 526 kg

Product 105923 was added to Notepad.

Product 105923 was added to the cart.


Volná výška 14 m

1 Product

Part No. 105924 FS D100 10 14M AL DBS STTZN

GTIN 4013364242104, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 103.42 kg, PU: 1.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Volně stojící jímací tyč, výška 14 m
Volně stojící jímací tyč, 14 m se
sklopným tříramenným stojanem
pro ochranu větších střešních nástaveb
nebo pro uložení na zpevněnou zem bez provádění
zemních prací. Vyrovnání sklonu střechy
do max 5°.
Jímací tyče jsou dimenzovány podle
Eurokódu 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) pro
pro max. rychlost nárazového větru 145 km/h.
Stohovatelný betonový podstavec (obj. č. 102 010) a
podložku (obj. č. 102 050) je třeba objednat samostatně.
Výška: 14000 mm
Poloměr stojanu: 3000 mm
Max. rychlost nárazového větru (18 betonů à 17 kg): 117 km/h
Max. rychlost nárazového větru (21 betonů à 17 kg): 132 km/h
Max. rychlost nárazového větru (24 betonů à 17 kg): 145 km/h
Plošné rozměry stojanu: 4920 x 5640 mm
Materiál stojanu: FeZn
Materiál stožáru/jímací tyče: Al
Norma: ČSN EN 62561-(1+2)
Plošné zatížení při 18 betonových podstavcích à 17 kg: cca 430 kg
Plošné zatížení při 21 betonových podstavcích à 17 kg: cca 481 kg
Plošné zatížení při 24 betonových podstavcích à 17 kg: cca 532 kg

Výrobek: DEHN
Typ: FS D100 10 14M AL DBS STTZN
Obj. č.: 105924
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Výška 14000 mm
Poloměr stojanu 3000 mm
Max. rychlost nárazového větru (18 betonů à 17 kg) 117 km/h
Max. rychlost nárazového větru (21 betonů à 17 kg) 132 km/h
Max. rychlost nárazového větru (24 betonů à 17 kg) 145 km/h
Plošné rozměry stojanu 4920 x 5640 mm
Materiál stojanu FeZn
Materiál stožáru/jímací tyče Al
Norma ČSN EN 62561-(1+2)
Plošné zatížení při 18 betonových podstavcích à 17 kg cca 430 kg
Plošné zatížení při 21 betonových podstavcích à 17 kg cca 481 kg
Plošné zatížení při 24 betonových podstavcích à 17 kg cca 532 kg

Product 105924 was added to Notepad.

Product 105924 was added to the cart.


back to top