Your dashboard services.
Register to access all tools.

Jímací tyče volně stojící, výška 2,5 až 3,5 m

Volně stojící jímací tyče s tříramenným stojanem chrání střešní nástavby, přizpůsobení sklonu střechy max. do 10°.

Betonový podstavec (obj. č. 102 075 a 102 010) a podložku (obj. č. 102 060 a 102 050) je třeba objednat zvlášť.

Komponenty:
– trubková jímací tyč zúžená, Ø 40/16/10 mm nebo Ø 22/16/10 mm
– připojovací svorka (svorka k tyči) pro kulatý vodič 8–10 mm
– tříramenný stojan pro betonový podstavec s klínkem

Upozornění: musí být dodrženo povolené zatížení střechy, případně musí být vyjasněno s dodavatelem stavby.

Pro jímací tyče Ø 22 mm

3 Products

Part No. 105525 FS 22 16 10 2500 AL DBS R320 STTZN

GTIN 4013364241985, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.40 kg, PU: 1.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Volně stojící jímací tyč, výška 2500 mm
Volně stojící jímací tyč s tříramenným stojanem
pro ochranu střešních nástaveb,
vyrovnání sklonu střechy do max. 10 stupňů.
Jímací tyče jsou dimenzovány podle
Eurokódu 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) pro
max. rychlost nárazového větru 185 km/h.
Stohovatelný betonový podstavec (obj. č. 102 075 nebo 102 010) a
podložku (obj. č. 102 060 nebo 102 050) je třeba objednat samostatně.
Výška: 2500 mm
Poloměr: 320 mm
Max. rychlost nárazového větru (3 betony à 8,5 kg): 137 km/h
Plošné rozměry stojanu se třemi betony à 8,5 kg: 730 x 800 mm
Max. rychlost nárazového větru (3 betony à 17 kg): 185 km/h
Plošné rozměry stojanu se třemi betony à 17 kg: 850 x 930 mm
Materiál jímací tyče: Al
Materiál stojanu: FeZn
Norma: ČSN EN 62561-(1+2)

Výrobek: DEHN
Typ: FS 22 16 10 2500 AL DBS R320 STTZN
Obj. č.: 105525
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Výška 2500 mm
Poloměr 320 mm
Max. rychlost nárazového větru (3 betony à 8,5 kg) 137 km/h
Plošné rozměry stojanu se třemi betony à 8,5 kg (d x š) 730 x 800 mm
Max. rychlost nárazového větru (3 betony à 17 kg) 185 km/h
Plošné rozměry stojanu se třemi betony à 17 kg (d x š) 850 x 930 mm
Materiál jímací tyče Al
Materiál stojanu FeZn
Norma ČSN EN 62561-(1+2)

Product 105525 was added to Notepad.

Product 105525 was added to the cart.

Part No. 105530 FS 22 16 10 3000 AL DBS R320 STTZN

GTIN 4013364242029, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.80 kg, PU: 1.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Volně stojící jímací tyč, výška 3000 mm
Volně stojící jímací tyč s tříramenným stojanem
pro ochranu střešních nástaveb,
vyrovnání sklonu střechy do max. 10 stupňů.
Jímací tyče jsou dimenzovány podle
Eurokódu 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) pro
pro max. rychlost nárazového větru 168 km/h.
Stohovatelný betonový podstavec (obj. č. 102 075 nebo 102 010) a
podložku (obj. č. 102 060 nebo 102 050) je třeba objednat samostatně.
Výška: 3000 mm
Poloměr: 320 mm
Max. rychlost nárazového větru (3 betony à 8,5 kg): 112 km/h
Plošné rozměry stojanu se třemi betony à 8,5 kg: 730 x 800 mm
Max. rychlost nárazového větru (3 betony à 17 kg): 168 km/h
Plošné rozměry stojanu se třemi betony à 17 kg: 850 x 930 mm
Materiál jímací tyče: Al
Materiál stojanu: FeZn
Norma: ČSN EN 62561-(1+2)

Výrobek: DEHN
Typ: FS 22 16 10 3000 AL DBS R320 STTZN
Obj. č.: 105530
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Výška 3000 mm
Poloměr 320 mm
Max. rychlost nárazového větru (3 betony à 8,5 kg) 112 km/h
Plošné rozměry stojanu se třemi betony à 8,5 kg (d x š) 730 x 800 mm
Max. rychlost nárazového větru (3 betony à 17 kg) 168 km/h
Plošné rozměry stojanu se třemi betony à 17 kg (d x š) 850 x 930 mm
Materiál jímací tyče Al
Materiál stojanu FeZn
Norma ČSN EN 62561-(1+2)

Product 105530 was added to Notepad.

Product 105530 was added to the cart.

Part No. 105535 FS 22 16 10 3500 AL DBS R320 STTZN

GTIN 4013364242043, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.30 kg, PU: 1.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Volně stojící jímací tyč, výška 3500 mm
Volně stojící jímací tyč s tříramenným stojanem
pro ochranu střešních nástaveb,
vyrovnání sklonu střechy do max. 10 stupňů
Jímací tyče jsou dimenzovány podle
Eurokódu 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) pro
pro max. rychlost nárazového větru 135 km/h.
Stohovatelný betonový podstavec (obj. č. 102 075 nebo 102 010) a
podložku (obj. č. 102 060 nebo 102 050) je třeba objednat samostatně.
Výška: 3500 mm
Poloměr: 320 mm
Max. rychlost nárazového větru (3 betony à 8,5 kg): 95 km/h
Plošné rozměry stojanu se třemi betony à 8,5 kg: 730 x 800 mm
Max. rychlost nárazového větru (3 betony à 17 kg): 135 km/h
Plošné rozměry stojanu se třemi betony à 17 kg: 850 x 930 mm
Materiál jímací tyče: Al
Materiál stojanu: FeZn
Norma: ČSN EN 62561-(1+2)

Výrobek: DEHN
Typ: FS 22 16 10 3500 AL DBS R320 STTZN
Obj. č.: 105535
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Výška 3500 mm
Poloměr 320 mm
Max. rychlost nárazového větru (3 betony à 8,5 kg) 95 km/h
Plošné rozměry stojanu se třemi betony à 8,5 kg (d x š) 730 x 800 mm
Max. rychlost nárazového větru (3 betony à 17 kg) 135 km/h
Plošné rozměry stojanu se třemi betony à 17 kg (d x š) 850 x 930 mm
Materiál jímací tyče Al
Materiál stojanu FeZn
Norma ČSN EN 62561-(1+2)

Product 105535 was added to Notepad.

Product 105535 was added to the cart.


Pro jímací tyče Ø 40 mm

2 Products

Part No. 105531 FS D40 16 10 3000 AL DBS KB STTZN

GTIN 4013364535893, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 11.00 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Volně stojící jímací tyč, výška 3000 mm
Volně stojící jímací tyč s tříramenným stojanem
pro ochranu střešních nástaveb,
vyrovnání sklonu střechy do max. 10 stupňů.
Jímací tyče jsou dimenzovány podle Eurokódu 1
(DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
Stohovatelný betonový podstavec (obj. č. 102 010) a
podložku (obj. č. 102 050) je
třeba objednat zvlášť.
Výška: 3000 mm
Poloměr: 220 mm
Prostorové nároky stojanu s betonovým podstavcem à 17 kg: 668 x 718 mm
Materiál jímací tyče: Al
Materiál stojanu: FeZn
Norma: DIN EN 62561-(1+2)
Výška: 3000 mm
Poloměr: 220 mm
Plošné rozměry stojanu: 668 x 718 mm
Materiál jímací tyče: Al
Materiál stojanu: FeZn
Norma: ČSN EN 62561-(1+2)

Výrobek: DEHN
Typ: FS D40 16 10 3000 AL DBS KB STTZN
Obj. č.: 105531
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Výška 3000 mm
Poloměr 220 mm
Plošné rozměry stojanu (d x š) 668 x 718 mm
Materiál jímací tyče Al
Materiál stojanu FeZn
Norma ČSN EN 62561-(1+2)

Product 105531 was added to Notepad.

Product 105531 was added to the cart.

Part No. 105536 FS D40 16 10 3500 AL DBS KB STTZN

GTIN 4013364535909, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 11.80 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Volně stojící jímací tyč, výška 3500 mm
Volně stojící jímací tyč s tříramenným stojanem
pro ochranu střešních nástaveb,
vyrovnání sklonu střechy do max. 10 stupňů.
Jímací tyče jsou dimenzovány podle Eurokódu 1
(DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
Stohovatelný betonový podstavec (obj. č. 102 010) a
podložku (obj. č. 102 050) je
třeba objednat zvlášť.
Výška: 3500 mm
Poloměr: 220 mm
Prostorové nároky stojanu s betonovým podstavcem à 17 kg: 668 x 718 mm
Materiál jímací tyče: Al
Materiál stojanu: FeZn
Norma: DIN EN 62561-(1+2)
Výška: 3500 mm
Poloměr: 220 mm
Plošné rozměry stojanu: 668 x 718 mm
Materiál jímací tyče: Al
Materiál stojanu: FeZn
Norma: ČSN EN 62561-(1+2)

Výrobek: DEHN
Typ: FS D40 16 10 3500 AL DBS KB STTZN
Obj. č.: 105536
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Výška 3500 mm
Poloměr 220 mm
Plošné rozměry stojanu (d x š) 668 x 718 mm
Materiál jímací tyče Al
Materiál stojanu FeZn
Norma ČSN EN 62561-(1+2)

Product 105536 was added to Notepad.

Product 105536 was added to the cart.


back to top