Cero preocupaciones.
Es un DEHNventil ACI.
El «principio Cero preocupaciones» de DEHN:
Si hablamos de la seguridad en el trabajo y del cumplimiento de la normativa, hablamos del DEHNventil ACI.
La protección contra sobretensiones nunca ha sido tan sencilla y segura: el descargador combinado precableado DEHNventil ACI (tipo 1 + tipo 2 + tipo 3) es garantía de seguridad dentro y fuera del punto de alimentación del cuadro general de distribución - esto hace que la innovadora tecnología ACI (Advanced Circuit Interruption) esté disponible por primera vez en la clase de descargadores de tipo 1.
Soluciones innovadoras y detalladas, como una función de desconexión automática con indicación visual de la desconexión de la tensión, opciones de sustitución de módulos por 3 lados o una sección de conexión de 16 mm² Cu siempre igual, garantizan la máxima seguridad.
Características técnicas
Todas las ventajas de un vistazo
Concepto de montaje innovador que ofrece mayor seguridad a los profesionales
En caso de avería, la función de desconexión eléctrica automática del módulo de protección permite sustituir el módulo con seguridad sin apagar la instalación y siempre respetando todas las exigencias de seguridad en el trabajo. El módulo de protección libre de tensión puede retirarse tanto hacia los lados como desde el frente, lo que permite una sustitución segura en cualquier situación de montaje.
Cumpla la normativa sin esfuerzo
La ausencia de fusible de reserva y el montaje directo en un sombrero de copa o barra colectora con toma de tierra facilitan el cumplimiento de la longitud de cable prescrita de 0,5 m como máximo. de máx. 0,5 m.
Triple seguridad de dimensionamiento
Ahórrese el tiempo que tenía que destinar a dimensionar el fusible previo, la selectividad y la sección de conexión. El nuevo DEHNventil ACI ya integra una combinación de interruptor y vía de chispas coordinada perfectamente con el descargador. Qué gana usted: fuera el fusible previo, adiós a los errores de dimensionamiento y sección transversal uniforme de tan solo 16 mm² de cobre.
Montaje cómodo
Esta solución de sistema reducida no solo le brinda el máximo de flexibilidad, sino también libertad para el posicionamiento y la conexión de su descargador de sobretensiones. Gracias a la integración del interruptor y la vía de chispas, se ahorra un valioso espacio de instalación, además de facilitar el montaje en un carril DIN, una barra colectora o una pared del armario eléctrico.
Alta disponibilidad de la instalación
Con la desconexión segura del módulo de protección respecto de la alimentación, la instalación puede seguir operando sin interrupciones incluso durante las intervenciones. El mantenimiento puede ejecutarse sin apagarla. y se minimizan las costosas paradas. Además, el DEHNventil ACI también le ofrece en servicio los excepcionales parámetros de funcionamiento que usted espera (capacidad de derivar corrientes de rayo de 100 kA / resistencia a corrientes de cortocircuito de 100 kA) con una protección óptima (certificación de tipo 1+2+3 con protección de equipo final).
Mantenimiento rápido, sencillo y seguro
La indicación de estado eléctrica con señalización a distancia (FM) viene de serie en el DEHNventil ACI. En caso de avería, la función de desconexión separa eléctricamente el módulo de protección de su módulo base y, así, de la alimentación con total seguridad. Este estado se indica visualmente en los cuatro lados del descargador y ofrece seguridad al personal de mantenimiento.
Características del producto
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2024-02/DS457_Verigelung_ES.png?itok=goiFFVTq)
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2024-02/DVACI_Verigeung%20Bild_optimiert.png?itok=BfZt_bQr)
Para una máxima disponibilidad del sistema: DEHNventil ACI
DEHN es sinónimo de innovación y progreso técnico desde hace más de 100 años. Con los descargadores CI y ACI, DEHN ha creado soluciones que ahorran espacio para la protección moderna contra sobretensiones. CI significa Interrupción de Circuito y significa que un fusible óptimamente dimensionado ya está integrado en el SPD (Dispositivo de Protección contra Sobretensiones). Con la tecnología ACI (Advanced Circuit Interruption) introducida en 2018, este fusible se ha sustituido por una combinación de interruptor y vía de chispas. Estas y otras características innovadoras hacen del DEHNventil ACI la solución más sencilla y segura. Nuestras clases de descargadores de un vistazo:
![](/sites/default/files/styles/16_9_ratio_480_x_270/public/media/images/2024-02/DS457_Vergleichstabelle_ES.png?itok=y-71D8xA)
El «principio Cero preocupaciones»
de DEHN
Tecnología ACI: Máximo nivel de fiabilidad y
disponibilidad de la instalación
¡Ahórrese todo el tiempo que dedica al dimensionamiento! Nuestros descargadores de tipo 1 y tipo 2 con tecnología ACI vienen con una combinación integrada de interruptor y vía de chispas que elimina completamente el típico fusible previo. No solo le aporta seguridad, sino que permite un montaje flexible y eleva la disponibilidad de su instalación a un nuevo nivel.
![](/sites/default/files/media/images/2024-02/DEH102303_Funkenstrecke_1300x1300px.gif)
La tecnología ACI de DEHN
- Máximo nivel de fiabilidad y disponibilidad de la instalación
- Dimensionamiento seguro y ahorro de espacio por la supresión del fusible previo adicional
- Larga vida útil gracias a su alta resistencia TOV y a la ausencia de corrientes de fuga
- Instalación sencilla gracias a su sección de conexión reducida
Variantes de productos
Disponible a finales de 2024
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45739291/HDVORSCHAU/961405_o.Zul..jpg)
961405
DEHNventil ACI M TNS 264 (FM)
Descargador combinado cuadripolar DEHNventil ACI M TNS tripolar, tipo 1 + tipo 2 + tipo 3 según EN 61643-11 basado en tecnología de vía de chispas con conmutador ACI/vía de chispas integrados. Máxima disponibilidad de las instalaciones mediante la tecnología RADAX-Flow para la limitación de la corriente consecutiva. Permite la protección de equipos finales.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45739283/HDVORSCHAU/961305_o.Zul.jpg)
961305
DEHNventil ACI M TNC 264 (FM)
Descargador combinado tripolar DEHNventil ACI M TNC tripolar, tipo 1 + tipo 2 + tipo 3 según EN 61643-11 basado en tecnología de vía de chispas con conmutador ACI/vía de chispas integrados. Máxima disponibilidad de las instalaciones mediante la tecnología RADAX-Flow para la limitación de la corriente consecutiva. Permite la protección de equipos finales.
Descargas
Flyer | DEHNventil ACI | The prewired, Type 1+2+3 combined arrester with ACI technology | .pdf 0.3 MB |
¿Tiene alguna pregunta sobre el nuevo DEHNventil ACI?
Estaremos encantados de responder a sus preguntas sobre el nuevo DEHNventil ACI. Llámenos al +34 91 375 61 45 o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de atenderle.
[email protected] +34 91 375 61 45