El DEHNrecord Smart Device (abreviado SD) es el equipo multifuncional de medición y análisis para monitorización de la calidad de suministro en redes de baja tensión. Le permitirá identificar tendencias y problemas en una fase temprana y le evitará daños y averías a largo plazo. Acorde con la norma EN 50160.
Inteligente. Normalizado. Multifuncional.
Medir, comprobar, controlar: todo con el DEHNrecord SD
Detecte fallos y errores en una fase temprana con el DEHNrecord SD
Con el equipo de medición y análisis DEHNrecord SD, medir todos los parámetros relevantes es muy sencillo y garantiza el cumplimiento de la normativa exigible.
Calidad de suministro en la red de baja tensión
-
Calidad de suministro con DEHN
Grandes empresas, pymes, proyectos residenciales: en todos y cada uno, el suministro eléctrico es fundamental.
Para que las redes eléctricas operen de forma segura y sin incidencias, la calidad del suministro, o Power Quality, debe ser la correcta. Al mismo tiempo, las redes eléctricas están cada vez más expuestas a las averías, sobre todo debido al número creciente de sistemas generadores y consumidores no lineales.
También está aumentando el número de equipos electrónicos sensibles. La rápida expansión de estos consumidores no lineales, entre ellos convertidores de frecuencia, inversores, fuentes de alimentación, el alumbrado público con LED o incluso la movilidad eléctrica, tiene importantes efectos de retroalimentación para la red.Como compañía eléctrica o gestor de redes eléctricas, su actividad principal es suministrar energía a los usuarios con la calidad adecuada, y hacerlo de la forma más fiable posible.
La base para ello es el uso de equipos de medida de la calidad del suministro que aporten amplia información. Es justo para estas necesidades que DEHN ha desarrollado un equipo multifuncional de medición y análisis que toma medidas según la Clase A.
La instalación amplia del DEHNrecord SD en la red de baja tensión permite una monitorización sencilla y a prueba de futuro, la detección precoz de averías y errores, e incluso documentación con validez jurídica en caso de daños. -
Monitorización de la calidad del suministro según EN 50160
El DEHNrecord SD se puede configurar a través del servidor web integrado o a través de DEHNmonitor PQ, según el caso.
La norma EN 50160 «Características de la tensión suministrada por las redes generales de distribución» define y especifica las características esenciales del suministro eléctrico en el punto de conexión a la red en condiciones operativas normales.
Se definen características de la tensión de alimentación para la frecuencia, el nivel, la forma de la onda y la simetría de las tensiones de los conductores de línea. Durante la explotación normal de la red, las fluctuaciones de la carga, las perturbaciones y la aparición de fallos (por ejemplo, cortocircuitos) provocan cambios en los parámetros. Con la medición de todos los parámetros relevantes, el DEHNrecord SD permite una supervisión sencilla y a prueba de futuro que permite detectar los fallos y errores en una fase temprana.
DEHNrecord SD: un concepto de aparato convincente
Una combinación inteligente
El equipo multifuncional de medición y análisis DEHNrecord SD detecta de forma fiable los fallos de forma normalizada y también puede combinarse fácil y rápidamente en el lugar de instalación ideal para las mediciones estacionarias con descargadores de corriente de rayo y sobretensiones.
La conexión se realiza mediante una regleta de peine sin necesidad de cableado adicional ni ningún fusible previo adicional. Permite la adaptación directa de los descargadores de corriente de rayo o sobretensiones con ancho de 3 módulos en las redes TN-C y de 4 módulos en las redes TN-S y TT. Algunos ejemplos de productos son el DEHNventil M2, DEHNshield y el DEHNguard ACI.
Catálogo en línea
Un mejor asesoramiento con un servicio integral
¿Necesita asistencia? DEHN ofrece formación, asesoramiento y otros servicios sobre muchos temas apasionantes.
![Contact](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_82_x_82/public/default_images/dehn_contact_default_0.jpg?itok=o834TV5B)
Más información?
DEHN IBÉRICA Protecciones Eléctricas, S.A. Unipersonal
Phone: +34-91-375 61 45
Fax: +34-91-375 61 50