Your dashboard services.
Register to access all tools.

Sicherheit zuhause braucht Überspannungsschutz
Tipps zur Produktauswahl

Überspannungsschutz gibt Sicherheit

Ob Alarm- und Gegensprechanlage, Zugangskontrollen oder Notrufsysteme – sie alle benötigen eine funktionierende Stromversorgung und die sichere Daten- oder Kommunikationsleitung.

Jederzeit ein gutes Gefühl - mit Überspannungsschutz von DEHN.

Mit diesen Geräten realisieren Sie schnell einen umfassenden Schutz bei Ihrem Kunden.

DEHNshield ZP schützt Zähler und Elektroinstallation

Dieser wartungsfreie Kombi-Ableiter ist für das 40 mm-Sammelschienensystem konzipiert. Er wird schnell und einfach werkzeuglos aufgerastet. Die leckstromfreie Funkenstreckentechnologie schützt den Zähler und die Endgeräte. DEHNshield ZP erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 0100-534, die seit dem 1. Oktober 2016 gültig ist.

 

DEHNshield ZP ist in 2 Versionen erhältlich:

  • DEHNshield ZP Basic für Gebäude OHNE äußeren Blitzschutz
  • DEHNshield ZP für Gebäude MIT äußerem Blitzschutz

DEHNbox TC 180 schützt Telekommunikationsanwendungen

Der kompakte Überspannungs-Ableiter bietet zuverlässigen Schutz für informationstechnische Schnittstellen, insbesondere Telekommunikationsanschlüsse bis VVDSL und G.fast (bis zu 1 G.Bit/s) bei störungsfreier Datenübertragung. Am Ausgang wahlweiser Anschluss einer Doppelader oder einer Patchleitung mit RJ45. Werkzeuglose Installation durch Push-in-Technik.

Für elektrische Raffstores und Rollläden

Elektrische Rollläden und Raffstores vor Überspannungsschäden schützen: Mit dem mehrpoligen DEHNcord R 3P ist ein Typ 2-Ableiter.

Er wird als Zwischenstecker direkt in die Anschlussleitung des Antriebs montiert. Alle elektrischen Verbindungen werden mit nur einem Gerät geschützt. Der Schutz der Phase "auf", "ab" und des Neutralleiters ist bereits integriert. Das spart Installationszeit.

Ein großer Vorteil bei der Installation: Sie montieren das Gerät ohne Werkzeug direkt im Rollokasten. Einfach mit dem gängigen Hirschmann Stecker (STAK3/STAS3).

Für Unterflursysteme und Einbaudosen

Wenn für den Endgeräteschutz nur wenig Platz vorhanden ist: DEHNflex.

Der kompakte Typ 3-Ableiter ist zum Einbau in Unterflursysteme, Kabelkanäle und Geräteeinbaudosen ideal geeignet. Für DEHNflex finden Sie immer den richtige Platz im endgerätenahen Installationsbereich.

Gut zu wissen: Für den Fall, dass es einmal keine sichere Zuordnung von Phase und Neutralleiter gibt - ein Verwechseln von L und N bleibt folgenlos. Dafür sorgt die verwechslungssichere Y-Schutzbeschaltung.

Für Datennetze und Ethernet

So einfach geht's: DEHNpatch wird statt des herkömmlichen Patchkabels zwischen Patchpanel und Aktivkomponente, z.B. Switch gesteckt. Der blitzstromtragfähige Tragfuß sorgt für die sichere Erdung. Er wird direkt auf die Hutschiene aufgerastet - ganz ohne Werkzeug.

DEHNpatch erfüllt die Anforderungen nach Cat.6 und ist universell für alle Datendienste bis 57 V Nennspannung einsetzbar.

Im Bereich der Sicherheitstechnik ist DEHNpatch vor allem beim Schutz von IP-Kamerasystemen gefragt.

Contact

Haben Sie Fragen?

Technischer Support

Phone: +49 9181 906 1750

Schutzkonzepte für Wohngebäude

Ob Modernisierung, Neubau oder Nachrüstung - werfen Sie einen Blick auf die Beispiele für ganzheitliche Schutzlösungen.

Ein- oder Mehrfamilienhaus? Mit oder ohne äußeren Blitschutz?
Was muss ich beachten, was muss ich wo einbauen?

Antworten auf diese Fragen finden Sie in der Übersicht zu den Schutzkonzepten für Neu- und Bestandsbauten.

back to top