Your dashboard services.
Register to access all tools.

Überspannungsschutz für elektrische Raffstores

DEHNcord R 3P Typ 2-Ableiter

Elektrische Rollläden und Raffstores sollen komfortabel und einfach zu bedienen sein. Zeitgesteuert, helligkeitsgesteuert oder per Handy bedient... "smart" ist schon jetzt häufig Standard. Diese empfindliche Elektronik gilt es zu schützen.

Normative Hinweise:

DIN VDE 0185-305-3: Nach dem Blitzschutzzonen-Konzept müssen alle Leitungen, die von außen in das Gebäude eingeführt werden mit einem Überspannungsschutzgerät versehen werden.

DIN VDE 0100-443/-534: Die Empfehlung "Alle Leitungen, die von außen ins Haus führen müssen geschützt sein" wird mit diesem Gerät erfüllt. Auch Gebäude ohne äußeren Blitzschutz können mit dem DEHNcord R gegen Überspannung geschützt werden.

Potentialausgleich nach dem Blitzschutzzonen-Konzept - sauber ausgeführt

Der mehrpolige DEHNcord R 3P ist ein Typ 2-Überspannungsableiter mit Überwachungseinrichtung und Abtrennvorrichtung. Mit dem Einbau dieses Gerätes erfüllen Sie sowohl die Anforderungen aus dem Blitzschutzzonen-Konzept als auch die aus der Installationsnorm für Gebäude DIN VDE 0100-443/-534.

Einfache und sichere Installation

DEHNcord R 3P wird als Zwischenstecker direkt in die Anschlussleitung des Antriebs montiert. Wo früher 2 einphasige Schutzgeräte notwendig waren, werden nun alle elektrischen Verbindungen mit nur einem Gerät geschützt. Der Schutz der Phase "auf", "ab" und des Neutralleiters ist bereits integriert. Das spart Installationszeit.

warema-jalousienschutz
Einbau eines DEHNcord für Antrieb Sonnenschutzsystem (Quelle: Warema)

Ein weiteres Plus bei der Installation: Sie montieren das Gerät ohne Werkzeug direkt im Rollokasten. Einfach mit dem gängigen Hirschmann Stecker (STAK3/STAS3).

Ihre Vorteile im Überblick:

  • Spart Zeit durch werkzeuglose Installation
  • Spart Platz da nur ein kompaktes Gerät alle elektrischen Verbindungen schützt
  • Ausführung in IP54 daher direkt im Raffstore-/Rollokasten montierbar
  • Einfache Installation durch Standard-Stecksystem
  • Eindeutige Statusanzeige durch akustisches Warnsignal im Fehlerfall
  • Mehr Sicherheit: der Abwärtsbetrieb wird im Fehlerfall blockiert
Contact

Haben Sie Fragen?

Technischer Support

Phone: +49 9181 906 1750

back to top