Your dashboard services.
Register to access all tools.

Narzędzia i akcesoria

Tutaj znajdziesz narzędzia do konfekcjonowania naszych przewodów odprowadzających o izolacji wysokonapięciowej, a także głowicę frezującą do montażu izolowanych elementów przyłączeniowych i akcesoria do kontroli HVI.

Narzędzie do ściągania izolacji

1 Product

Part No. 597230 AW DEHNHELIX

GTIN 4013364155015, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 201.60 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information


Średnica przewodu Ø: 23 mm
Materiał odlewu: tworzywo sztuczne
Materiał ostrza: stal nierdzewna
Kolor: czarny ●

Producent: DEHN
Typ: AW DEHNHELIX
Nr kat.: 597230
lub podobny.

 

Technical data

Średnica przewodu Ø 23 mm
Materiał odlewu tworzywo sztuczne
Materiał ostrza stal nierdzewna
Kolor czarny ●

Product 597230 was added to Notepad.

Product 597230 was added to the cart.


Narzędzie do ściągania izolacji

Narzędzie HVI strip 20 do ściągania półprzewodzącego płaszcza i jednocześnie izolacji PE przewodów HVI oraz HVI light plus o średnicy zewnętrznej 20 mm. Długość ściągania izolacji można regulować w krokach (punktach blokady) co 0,2 mm za pomocą pokrętła regulacyjnego wbudowanego w rękojeść. Wykonanie kompletne z rękojeścią i głowicą tnącą.

1 Product

Part No. 597220 HVI STRIP 20

GTIN 4013364144972, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 330.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information


Średnica przewodu Ø: 20 mm (ewentualnie usunąć wcześniej szary płaszcz)
Materiał odlewu: tworzywo sztuczne
Materiał ostrza: stal nierdzewna
Kolor: czarny ● / czerwony ●
Wymiary: ok. 231 x 97 mm

Producent: DEHN
Typ: HVI STRIP 20
Nr kat.: 597220
lub podobny.

 

Technical data

Średnica przewodu Ø 20 mm (ewentualnie usunąć wcześniej szary płaszcz)
Materiał odlewu tworzywo sztuczne
Materiał ostrza stal nierdzewna
Kolor czarny ● / czerwony
Wymiary ok. 231 x 97 mm

Product 597220 was added to Notepad.

Product 597220 was added to the cart.


Nożyce do przewodów

Nożyce do przewodów do łatwego przycinania na długość przewodów HVI light, HVI (średnica zewnętrzna 20 / 23 mm) i HVI power (średnica zewnętrzna 27 mm), a także do przewodów CUI.
Specjalna konstrukcja nożyc do przewodów pozwala również na właściwe cięcie przewodów wielożyłowych ułatwiając jednocześnie montaż elementów przyłączeniowych.

1 Product

Part No. 597032 HVI CUTTER 32

GTIN 4013364155008, Customs tariff No. (EU): 82033000, Gross weight: 1.49 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Nożyce do przewodów
Nożyce do przewodów do łatwego
przycinania na długość przewodów HVI light,
HVI light plus, HVI
(średnica zewnętrzna 20 / 23 mm)
i HVI power
(średnica zewnętrzna 27 mm),
a także do przewodów CUI.
Średnica przewodu Ø: do 32 mm
Materiał noża: stal narzędziowa (CR-Moly (SCM440))
Materiał rękojeści: stal węglowa (SS400)
Długość: 600 mm
Kolor rękojeści: czerwony (podobny do RAL 3020) ●

Producent: DEHN
Typ: HVI CUTTER 32
Nr kat.: 597032
lub podobny.

 

Technical data

Średnica przewodu Ø do 32 mm
Materiał noża stal narzędziowa (CR-Moly (SCM440))
Materiał rękojeści stal węglowa (SS400)
Długość 600 mm
Kolor rękojeści czerwony (podobny do RAL 3020)

Product 597032 was added to Notepad.

Product 597032 was added to the cart.


Głowica do ściągania izolacji

Głowica frezująca do montażu testowalnych, izolowanych elementów przyłączeniowych do przewodów odprowadzających o izolacji wysokonapięciowej.

1 Product

Part No. 597125 ISO HEAD 21

GTIN 4013364513945, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 276.84 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Głowica frezująca
do montażu izolowanych
elementów przyłączeniowych do
przewodów odprowadzających
o izolacji wysokonapięciowej
Średnica przewodu Ø: 21 mm
Materiał odlewu: aluminium
Materiał ostrza: stal stopowa
Kolor: czerwony ●
Wymiary: ok. 105 x 40 mm

Producent: DEHN
Typ: ISO HEAD 21
Nr kat.: 597125
lub podobny.

 

Technical data

Średnica przewodu Ø 21 mm
Materiał odlewu aluminium
Materiał ostrza stal stopowa
Kolor czerwony
Wymiary ok. 105 x 40 mm

Product 597125 was added to Notepad.

Product 597125 was added to the cart.


Nasadka izolacyjna

Końcówki izolacyjne do pomiaru rezystencji izolacji przewodów odprowadzających o izolacji wysokonapięciowej.
Zestaw: 5 szt. w pasującym plecaku.
Końcówki izolacyjne pozwalają na niezawodną izolację elementów przyłączeniowych zapobiegając jednocześnie kontaktowi i błędom pomiarowym.

1 Product

Part No. 597817 ISOK L450 RS SET

GTIN 4013364512597, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 400.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Nasadki izolacyjne do pomiaru rezystencji izolacji
Nasadki izolacyjne do pomiaru rezystencji izolacji
przewodów odprowadzających
o izolacji wysokonapięciowej
Zestaw: 5 szt. w pasującym
plecaku
Kolor: czarny
Otwór: 34 mm
Nadaje się do: HVI light plus oraz HVI
Długość: 450 mm
Materiał: tworzywo sztuczne

Producent: DEHN
Typ: ISOK L450 RS SET
Nr kat.: 597817
lub podobny.

 

Technical data

Kolor czarny 1
Otwór (Ø) 34 mm
Nadaje się do HVI light plus oraz HVI
Długość 450 mm
Materiał tworzywo sztuczne

Product 597817 was added to Notepad.

Product 597817 was added to the cart.


back to top