Your dashboard services.
Register to access all tools.

Drążek dosycania ręcznego instalacji do 36 kV

  • Do smarowania ruchomych części w rozdzielnicach o napięciu znamionowym do 36 kV / 50 Hz
  • Przezroczysty drążek dosycania ręcznego dla większego bezpieczeństwa
  • Prosta obsługa dzięki elastycznej końcówce
  • W razie potrzeby głębokość wprowadzania drążka dosycania ręcznego można zwiększyć za pomocą opcjonalnych przedłużek.

Drążek dosycania ręcznego

1 Product

Part No. 785399 HOEL 36 20 1100

GTIN 4013364146525, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 756.60 g, PU: 1.00 szt.


Images

 

Technical data

Nominal voltage (UN ) Up to 36 kV
Total length (lG ) 1160 mm
Volume (oil container) 200 ml

Product 785399 was added to Notepad.

Product 785399 was added to the cart.


back to top