Your dashboard services.
Register to access all tools.

Znaki ostrzegawcze: Elektromobilność

Znak przestrzenny typu krzyż: „Achtung Spannung – Zutritt für Unbefugte verboten”

Z przyssawkami do niezawodnego pozycjonowania i mocowania.

1 Product

Part No. 700060 WHS AS ZFUV

GTIN 4013364511705, Customs tariff No. (EU): 39219010, Gross weight: 420.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

 

Technical data

Wymiary (dł. × sz. × wys.) 280 x 280 x 150 mm
Materiał Wolna pianka, odporna na oddziaływanie warunków atmosferycznych

Product 700060 was added to Notepad.

Product 700060 was added to the cart.


Tabliczka ostrzegawcza: „Achtung Spannung – Berühren sowie Zutritt für Unbefugte verboten”

Z ramką do zawieszania do słupków z tworzywa sztucznego.

1 Product

Part No. 700059 WHS AS BSZFUV

GTIN 4013364511699, Customs tariff No. (EU): 39219010, Gross weight: 226.67 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

 

Technical data

Wymiary (szer. x wys.) 200 x 280 mm
Materiał Wolna pianka, odporna na oddziaływanie warunków atmosferycznych

Product 700059 was added to Notepad.

Product 700059 was added to the cart.


Tabliczka ostrzegawcza: „Achtung Spannung – Schalten verboten”

Z otworem

1 Product

Part No. 700058 WHS AS SV

GTIN 4013364511682, Customs tariff No. (EU): 39219010, Gross weight: 6.12 g, PU: 10.00 szt.


Images

Additional information

 

Technical data

Wymiary (szer. x wys.) 54 x 86 mm
Materiał tworzywo sztuczne

Product 700058 was added to Notepad.

Product 700058 was added to the cart.


back to top