Your dashboard services.
Register to access all tools.

Zaciski MV z ryglem

Zacisk połączeniowyMVz ryglem do uniwersalnego zastosowania jako zacisk krzyżowy, T-kształtny i równoległy, dwuczęściowy.

Rygiel służy do niezawodnego blokowania zacisku MV w układzie krzyżowym.

Ze śrubą z łbem sześciokątnym

Zacisk uniwersalny połączeniowy do wszechstronnego stosowania jako zacisk krzyżowy, T-kształtny i równoległy do połączeń naziemnych i podziemnych.
Rygiel służy do niezawodnego blokowania zacisku MV w układzie krzyżowym.

1 Product

Part No. 391079 MVK AR 8.10 SKM10X40 V4A

GTIN 4013364487130, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 95.18 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk MV ze śrubą z łbem sześciokątnym, stal nierdzewna (V4A)
Zacisk uniwersalny połączeniowy
z zabezpieczeniem przed obracaniem
do uniwersalnego stosowania
jako zacisk krzyżowy, T-kształtny i równoległy
do drutów okrągłych
wytrzymałe na obciążenie prądem piorunowym
przetestowany zgodnie z EN 62561-1
ze śrubą z łbem sześciokątnym i
gwintem w podstawie
Material of clamp: StSt (V4A)
Clamping range Rd: 8-10 mm
Zakres zacisku (wielodrutowo / linka): 35-70 mm2
Material thickness: 2.5 / 2.5 mm
Material No.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Standard: EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: MVK AR 8.10 SKM10X40 V4A
Nr kat.: 391079
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Material of clamp StSt (V4A)
Material No. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Clamping range Rd 8-10 mm
Zakres zacisku (wielodrutowo / linka) 35-70 mm2
Screw di M10 x 40 mm
Material of screw / nut StSt (V4A)
Material No. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Standard EN 62561-1
Short-circuit current (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 9,8 *) kA
*) For exact assignment, see test certificate.

Product 391079 was added to Notepad.

Product 391079 was added to the cart.


Ze śrubą z łbem grzybkowym

Zacisk uniwersalny połączeniowy do wszechstronnego stosowania jako zacisk krzyżowy, T-kształtny i równoległy do połączeń naziemnych i podziemnych.
Rygiel służy do niezawodnego blokowania zacisku MV w układzie krzyżowym.

1 Product

Part No. 391070 MVK AR 8.10 FRM10X40 V4A

GTIN 4013364487123, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 105.00 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk MV ze śrubą z łbem grzybkowym, stal nierdzewna (V4A)
Zacisk uniwersalny połączeniowy
z zabezpieczeniem przed obracaniem
do uniwersalnego stosowania
jako zacisk krzyżowy, T-kształtny i równoległy
do drutów okrągłych
wytrzymałe na obciążenie prądem piorunowym
przetestowany zgodnie z EN 62561-1
ze śrubą z łbem grzybkowym
Material of clamp: StSt (V4A)
Clamping range Rd: 8-10 mm
Material thickness: 3.0 / 2.5 mm
Material No.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Standard: EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: MVK AR 8.10 FRM10X40 V4A
Nr kat.: 391070
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Material of clamp StSt (V4A)
Material No. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Clamping range Rd 8-10 mm
Screw e M10 x 40 mm
Material of screw / nut StSt (V4A)
Material No. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Standard EN 62561-1
Short-circuit current (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 9,8 *) kA
*) For exact assignment, see test certificate.

Product 391070 was added to Notepad.

Product 391070 was added to the cart.


back to top