Maszt odgromowy z przewodem HVI light plus do wsporników metalowych i krokwi dachowych
Kompletny zestaw masztu odgromowego do montażu wierzchniego na dachu metalowym, wsporniku montażowym na krokiew służy do poddachowego montażu przewodu HVI light plus.
Zestaw składa się z: – Iglica odgromowa ze stali nierdzewnej Ø10 mm, długość 1000 mm – Rura wsporcza GRP/aluminium Ø40/50/60 mm, długość 2680 mm – Przewód HVI light plus (wstępnie zmontowany, montaż wewnątrz rury)
1 Product
Part No.819688
HVI LI PL L6M SR2680 FSP1000 GFK AL V2A
Przewód HVI light plus w rurze wsporczej 2680 mm z iglicą odgromową 1000 mm Odseparowana iglica odgromowa np. dla instalacji nadawczo-odbiorczych (anteny paraboliczne, naziemne). Przewód Przewód HVI light plus w rurze wsporczej Izolowany przewód odprowadzający o izolacji wysokonapięciowej pozwalający zachować odstęp separujący od elementów przewodzących prąd zgodnie z normą DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) Ekwiwalentny odstęp separujący s =< 60 cm (w powietrzu) albo s < 120 cm (materiał stały). Rury wsporcze są zwymiarowane zgodnie z Eurokodem 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA). przewodów HVI light plus ułożonych w rurze wsporczej, ze specjalną końcówką przyłączeniową wewnątrz i iglicą odgromową Ø10 mm, długość 1000 mm
Materiał rury wsporczej: TWS / Al
Długość rury wsporczej: 2680 mm
Długość transportowa: 2680 mm
Kolor przewodu: szary ●
Materiał przewodu: miedź
Równoważny odstęp separujący s (w powietrzu): ≤ 60 cm
Minimalna długość do zamówienia: 6 m
Maksymalna długość do zamówienia: 70 m
Spełnia wymagania normy: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Producent: DEHN
Typ: HVI LI PL L6M SR2680 FSP1000 GFK AL V2A
Nr kat.: 819688
lub podobny.