Your dashboard services.
Register to access all tools.

Elementy przyłączeniowe do przewodu HVI light plus

Zoptymalizowane pod kątem montażu elementy przyłączeniowe do montażu wewnątrz i na zewnątrz rury oraz łączenia z instalacją uziemiającą, przewodem otokowym lub innymi częściami zewnętrznej instalacji odgromowej.

Element przyłączeniowy do przewodu HVI light plus

Element przyłączeniowy do zakończenia przewodu HVI light plus, do utworzenia końcówki przyłączeniowej przewodu na rurze wsporczej (odcinek górny) lub podłączenia do innych elementów zewnętrznego urządzenia piorunochronnego lub instalacji uziemiającej. W zestawie koszulka termokurczliwa.
Ten element przyłączeniowy może być stosowany do montażu na zewnątrz rur wsporczych przewodów HVI light plus.

1 Product

Part No. 819640 AE BO10 KF HVI 60 V2A

GTIN 4013364481763, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 162.90 g, PU: 10.00 szt.


Images

Additional information

Element przyłączeniowy do przewodu HVI light plus, stal nierdzewna
Elementy przyłączeniowe do przewodu HVI light plus do zakończenia
przewodu HVI light plus na obu końcach,
do łączenia przewodu
np. z płytką przyłączeniową na maszcie odgromowym
lub innymi elementami zewnętrznego urządzenia piorunochronnego.
W zestawie koszulka termokurczliwa
Materiał: stal nierdzewna
Przyłączenie: trzpień Ø10 mm, długość 50 mm
Wytrzymałość na prąd piorunowy (10/350 µs): 150 kA

Producent: DEHN
Typ: AE BO10 KF HVI 60 V2A
Nr kat.: 819640
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Przyłączenie trzpień Ø10 mm, długość 50 mm
Średnica elementu przyłączeniowego Ø 21 mm
Wytrzymałość na prąd piorunowy (10/350 µs) 150 kA

Product 819640 was added to Notepad.

Product 819640 was added to the cart.


Zestaw przyłączeniowy do przewodu HVI light plus do instalacji wewnątrz rury

Dwa elementy przyłączeniowe do zakończenia przewodu HVI light plus na obu końcach. Element przyłączeniowy do utworzenia końcówki przyłączeniowej przewodu w rurze wsporczej (odcinek górny) i elementu przyłączeniowego, do którego podłączane są inne elementy zewnętrznego urządzenia piorunochronnego lub instalacji uziemiającej. W zestawie dwie koszulki termokurczliwe.
Te elementy przyłączeniowe mogą być stosowane z rurami wsporczymi przewodów HVI light plus.

1 Product

Part No. 819645 HVI LI PL ASS RIV KF V2A

GTIN 4013364481770, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 341.42 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Zestaw przyłączeniowy do przewodu HVI light plus D 21 mm do montażu wewnątrz rury ze stali nierdzewnej
Elementy przyłączeniowe do zakończenia przewodu HVI light plus na obu końcach
Materiał: stal nierdzewna
Przyłączenie: trzpień Ø10 mm, długość 50 mm
Spełnia wymagania normy: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producent: DEHN
Typ: HVI LI PL ASS RIV KF V2A
Nr kat.: 819645
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Przyłączenie trzpień Ø10 mm, długość 50 mm
Średnica elementu przyłączeniowego Ø 21 mm
Spełnia wymagania normy DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819645 was added to Notepad.

Product 819645 was added to the cart.


Testowalne, izolowane elementy przyłączeniowe do przewodu HVI light plus

3 Products

Part No. 819646 AE ISO BO10 KF HVI 60 V2A

GTIN 4013364511460, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 205.80 g, PU: 5.00 szt.


Images

Additional information

Izolowany element przyłączeniowy do przewodu HVI light plus (po stronie uziemienia)
Izolowany element przyłączeniowy
do zakończenia
przewodu HVI light plus
po stronie uziemienia,
w zestawie koszulka termokurczliwa.
do pomiaru rezystencji izolacji przewodów
HVI light plus
montażu: Po stronie uziemienia
Nadaje się do: HVI light plus
Materiał: stal nierdzewna / tworzywo sztuczne
Przyłączenie: Sworzeń Ø10 mm, dł. 50 mm z gwintem M12 z podkładką sprężystą
Wytrzymałość na prąd piorunowy (10/350 µs): 150 kA

Producent: DEHN
Typ: AE ISO BO10 KF HVI 60 V2A
Nr kat.: 819646
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

montażu Po stronie uziemienia
Nadaje się do HVI light plus
Materiał stal nierdzewna / tworzywo sztuczne
Przyłączenie Sworzeń Ø10 mm, dł. 50 mm z gwintem M12 z podkładką sprężystą
Wytrzymałość na prąd piorunowy (10/350 µs) 150 kA

Product 819646 was added to Notepad.

Product 819646 was added to the cart.

Part No. 819647 AE ISO RIV KF HVI 60 V2A

GTIN 4013364511477, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 208.80 g, PU: 5.00 szt.


Images

Additional information

Izolowany element przyłączeniowy do przewodu HVI light plus (montaż wewnątrz rury)
Izolowany element przyłączeniowy
do zakończenia
przewodu HVI light plus
w przypadku montażu wewnątrz rury
w zestawie koszulka termokurczliwa
do pomiaru rezystencji izolacji przewodów
HVI light plus
montażu: Montaż wewnątrz rury
Nadaje się do: HVI light plus
Materiał: stal nierdzewna / tworzywo sztuczne
Przyłączenie: śruba o łbie grzybkowym
Wytrzymałość na prąd piorunowy (10/350 µs): 150 kA

Producent: DEHN
Typ: AE ISO RIV KF HVI 60 V2A
Nr kat.: 819647
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

montażu Montaż wewnątrz rury
Nadaje się do HVI light plus
Materiał stal nierdzewna / tworzywo sztuczne
Przyłączenie śruba o łbie grzybkowym
Wytrzymałość na prąd piorunowy (10/350 µs) 150 kA

Product 819647 was added to Notepad.

Product 819647 was added to the cart.

Part No. 819648 AE ISO RAV KF HVI 60 V2A

GTIN 4013364511484, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 200.20 g, PU: 5.00 szt.


Images

Additional information

Izolowany element przyłączeniowy do przewodu HVI light plus (montaż na zewnątrz rury)
Izolowany element przyłączeniowy
do zakończenia
przewodu HVI light plus
w przypadku montażu na zewnątrz rury
w zestawie koszulka termokurczliwa
do pomiaru rezystencji izolacji przewodów
HVI light plus
montażu: Montaż na zewnątrz rury
Nadaje się do: HVI light plus
Materiał: stal nierdzewna / tworzywo sztuczne
Przyłączenie: Sworzeń Ø10 mm, dł. 50 mm z gwintem M12 z podkładką sprężystą
Wytrzymałość na prąd piorunowy (10/350 µs): 150 kA

Producent: DEHN
Typ: AE ISO RAV KF HVI 60 V2A
Nr kat.: 819648
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

montażu Montaż na zewnątrz rury
Nadaje się do HVI light plus
Materiał stal nierdzewna / tworzywo sztuczne
Przyłączenie Sworzeń Ø10 mm, dł. 50 mm z gwintem M12 z podkładką sprężystą
Wytrzymałość na prąd piorunowy (10/350 µs) 150 kA

Product 819648 was added to Notepad.

Product 819648 was added to the cart.


Element wyrównawczy

Do procesu odprowadzania pola elektrycznego przewodu HVI light plus w pobliżu końcówek przyłączeniowych i in.

1 Product

Part No. 410222 PAE 18 EX AB11 V2A

GTIN 4013364482289, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 50.92 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Element przyłączeniowy wyrównawczy do przewodu HVI light plus ze stali nierdzewnej
Element przyłączeniowy wyrównawczy do przewodu HVI light plus
do podłączania specjalnego płaszcza
przewodu HVI light plus do połączenia wyrównawczego.
Materiał: stal nierdzewna
Zakres zacisku Ø: 18 mm
Otwór przyłączeniowy Ø: 10,5 mm
Spełnia wymagania normy: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producent: DEHN
Typ: PAE 18 EX AB11 V2A
Nr kat.: 410222
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Zakres zacisku Ø 18 mm
Otwór przyłączeniowy Ø 10,5 mm
Spełnia wymagania normy DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 410222 was added to Notepad.

Product 410222 was added to the cart.


Zacisk punktu pomiarowego

Punkt pomiarowy do testowania przewodów HVI

1 Product

Part No. 819649 MPK 18 V2A

GTIN 4013364512498, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 41.80 g, PU: 5.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk punktu pomiarowego do pomiaru rezystencji izolacji
Zacisk punktu pomiarowego do
montażu na stałe
w celu podłączenia
urządzenia pomiarowego
podczas pomiaru rezystencji izolacji
przewodów HVI light plus
i przewodów HVI
Nadaje się do: HVI light plus oraz HVI
Materiał: stal nierdzewna
Zakres zacisku Ø: 18-20 mm

Producent: DEHN
Typ: MPK 18 V2A
Nr kat.: 819649
lub podobny.

 

Technical data

Nadaje się do HVI light plus oraz HVI
Materiał stal nierdzewna
Zakres zacisku Ø 18-20 mm

Product 819649 was added to Notepad.

Product 819649 was added to the cart.


Zestaw mocujący do masztu odgromowego, Ø40

Zestaw mocujący do montażu przewodu HVI light plus na rurach wsporczych HVI light plus Ø40 mm, składający się z płytki przyłączeniowej i pierścienia mocującego z obejmą zaciskową ze stali nierdzewnej do końcówki przepięciowej (wraz z czterema obejmami z tworzywa sztucznego i dwoma opaskami kablowymi).

1 Product

Part No. 819642 BFS SR D40 4AE HVI LI PL AL V2A KST

GTIN 4013364499638, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 462.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Zestaw mocujący do przewodu HVI light plus 21 mm ze stali nierdzewnej / aluminium
Zestaw mocujący do montażu
przewodu HVI light plus na rurze wsporczej Ø40 mm,
składający się z płytki przyłączeniowej (poczwórnej) i 
pierścienia mocującego z obejmą
do końcówki przyłączeniowej
wraz z czterema obejmami z tworzywa sztucznego i dwoma opaskami kablowymi
Materiał: stal nierdzewna / aluminium / tworzywo sztuczne
Uchwyt płytki przyłączeniowej: otwór kwadratowy 13 mm
Wspornik przewodu: 4x
Spełnia wymagania normy: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producent: DEHN
Typ: BFS SR D40 4AE HVI LI PL AL V2A KST
Nr kat.: 819642
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna / aluminium / tworzywo sztuczne
Uchwyt płytki przyłączeniowej otwór kwadratowy 13 mm
Wspornik przewodu 4x
Spełnia wymagania normy DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819642 was added to Notepad.

Product 819642 was added to the cart.


Zestaw mocujący do masztu odgromowego, Ø50

Zestaw mocujący do montażu przewodu HVI light plus na rurach wsporczych Ø50 mm, składający się z płytki przyłączeniowej i pierścienia mocującego z obejmą zaciskową ze stali nierdzewnej do końcówki przyłączeniowej (wraz z czterema obejmami z tworzywa sztucznego i dwoma opaskami kablowymi).

1 Product

Part No. 819283 BFS SR D50 4AE HVI LI PL AL V2A KST

GTIN 4013364499621, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 515.44 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Zestaw mocujący do przewodu HVI light plus
albo HVI long ze stali nierdzewnej / aluminium
Zestaw mocujący do montażu
przewodu HVI light plus lub przewodu HVI long
na rurze wsporczej Ø50 mm,
składający się z płytki przyłączeniowej (poczwórnej) i 
pierścienia mocującego z obejmą
do końcówki przyłączeniowej
wraz z czterema obejmami z tworzywa sztucznego i dwoma opaskami kablowymi
Materiał: stal nierdzewna / aluminium / tworzywo sztuczne
Uchwyt płytki przyłączeniowej: otwór kwadratowy 13 mm
Wspornik przewodu: 4x
Spełnia wymagania normy: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producent: DEHN
Typ: BFS SR D50 4AE HVI LI PL AL V2A KST
Nr kat.: 819283
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna / aluminium / tworzywo sztuczne
Uchwyt płytki przyłączeniowej otwór kwadratowy 13 mm
Wspornik przewodu 4x
Spełnia wymagania normy DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819283 was added to Notepad.

Product 819283 was added to the cart.


Płytka przyłączeniowa

płytka przyłączeniowa (poczwórna) do montażu przewodu HVI light plus na rurze wsporczej Ø40 mm (np. art. nr 105 672, 105 673, 105 677, 105 678).

1 Product

Part No. 819298 AP SR D40 4AE HVI LI PL V2A

GTIN 4013364492653, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 135.20 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Płytka przyłączeniowa ze stali nierdzewnej
(poczwórna) do montażu przewodu HVI light plus
na rurze wsporczej Ø40 mm
Materiał: stal nierdzewna
Uchwyt płytki przyłączeniowej: otwór kwadratowy 13 mm
Spełnia wymagania normy: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producent: DEHN
Typ: AP SR D40 4AE HVI LI PL V2A
Nr kat.: 819298
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Uchwyt płytki przyłączeniowej otwór kwadratowy 13 mm
Spełnia wymagania normy DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819298 was added to Notepad.

Product 819298 was added to the cart.


back to top