Kompletny zestaw masztu odgromowego do ekstremalnych wysokości (m. in. do biogazowni). Montaż należy wykonać za pomocą trzech regulowanych elementów mocujących (art. nr 105 345).
Modułowy maszt odgromowy / zestaw składa się z następujących elementów: – Iglica odgromowa, aluminium, Ø16/10 mm, długość 1500 mm – Rura wsporcza GRP/aluminium Ø40/50 mm, długość 1600 mm – Adapter ze stali HDG, Ø50/40 mm – Rura masztowa, stal HDG, Ø60 mm, długość 6000 mm (maks. długość transportowa) – Przewód HVI light plus (wstępnie zmontowany, montaż wewnątrz rury)
1 Product
Part No.819735
FM 60 L9M IP HVI LI PL GFK AL STTZN
Maszty odgromowe z przewodem HVI light plus Maszty odgromowe z przewodem HVI light plus przewód odprowadzający o izolacji wysokonapięciowej pozwalający zachować odstęp separujący od elementów przewodzących prąd zgodnie z normą DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) Zaprojektowane specjalnie do stosowania np. na komorach fermentacyjnych lub zbiornikach na gaz w biogazowniach zgodnie z II klasą ochrony odgromowej urządzenia piorunochronnego. Maszty odgromowe są zwymiarowane zgodnie z Eurokodem 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA). Urządzenie piorunochronne składa się z następujących elementów: – Iglica odgromowa, aluminium, Ø16/10 mm, długość 1500 mm – Rura wsporcza GRP/aluminium Ø40/50 mm – Adapter ze stali HDG, Ø50/40 mm – Rura masztowa, stal HDG, Ø60 mm dodatkowo 3 regulowane elementy mocujące (art. nr 105 345) Wykonanie z 1x przewodem HVI light plus poprowadzonym wewnątrz, Jeśli potrzebny jest dłuższy przewód HVI light plus, należy zamówić dodatkową ilość osobno.
Całkowita długość masztu odgromowego: 8800 mm
Długość zwodu pionowego: 1500 mm
Długość rury wsporczej: 1600 mm
Długość rury masztowej: 6000 mm
Kolor przewodu: szary ●
Minimalna długość do zamówienia: 10 m
Spełnia wymagania normy: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Producent: DEHN
Typ: FM 60 L9M IP HVI LI PL GFK AL STTZN
Nr kat.: 819735
lub podobny.