Part No. 784755 FEK 4 15 TS FSQL
GTIN 4013364054202, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.71 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Zakres zacisku Ø | 4 ... 15 mm |
Zabezpieczenie antyobrotowe | PK2 (Ø10,5 mm) |
Do przewodów z materiału | Cu |
Do przewodów o przekroju | 50 mm2 |
Maksymalny prąd zwarciowy Ik 0,06 s | 34,0 kA |
Nr rysunku DB | 3 Ebgw 01.54 |
Nr materiału DB | 157 536 |
Part No. 784756 FEK4 15 TS FSQL AB29
GTIN 4013364230118, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.82 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Zakres zacisku Ø | 4 ... 15 mm |
Zabezpieczenie antyobrotowe | PK2 (Ø10,5 mm) |
Do przewodów z materiału | Al |
Do przewodów o przekroju | 70 mm2 |
Maksymalny prąd zwarciowy Ik 0,06 s | 32,0 kA |
Nr rysunku DB | Ebgw 01.85 |
Part No. 784352 LK 4 40 TS SQL
GTIN 4013364006072, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 971.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Zakres zacisku Ø | 4 ... 40 mm |
Zabezpieczenie antyobrotowe | PK2 (Ø10,5 mm) |
Nr rysunku DB | 3 Ebgw 01.65 |
Nr materiału DB | 157 539 |