DEHNbloc Maxi 1 CI 440 / 760 FM
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57733600/HDVORSCHAU/961146a1_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57733600/HDVORSCHAU/961146a1_16-9.jpg)
- ogranicznik przepięć typu 1 na bazie iskiernika z wbudowanym bezpiecznikiem na prąd piorunowy, w zwartej obudowie
- wysoka zdolność odprowadzania prądów udarowych do 35 kA (10/350 µs)
- niski napięciowy poziom ochrony (z uwzględnieniem bezpiecznika)
- wysoka zdolność ograniczania i gaszenia prądów następczych dzięki technologii RADAX Flow
- koordynacja energetyczna z innymi ogranicznikami z serii Red / Line
- optyczny wskaźnik działania / uszkodzenia (zielony / czerwony) w oknie kontrolnym
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57733601/HDVORSCHAU/961146a3.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57733601/HDVORSCHAU/961146a3.jpg)
Part No. 961146 DBM 1 CI 440 FM
GTIN 4013364250062, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1175.20 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 | typ 1 / klasa I |
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 440 V (50 / 60 Hz) |
Prąd udarowy (10/350 µs) (Iimp ) | 35 kA |
Napięciowy poziom ochrony (UP ) | ≤ 2,5 kV |
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy | zbędny |
Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM) | bezpotencjałowy zestyk przełączny |
Part No. 961176 DBM 1 CI 760 FM
GTIN 4013364250123, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1170.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 | typ 1 / klasa I |
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 760 V (50 / 60 Hz) |
Prąd udarowy (10/350 µs) (Iimp ) | 35 kA |
Napięciowy poziom ochrony (UP ) | ≤ 4 kV |
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy | zbędny |
Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM) | bezpotencjałowy zestyk przełączny |