Drążki uziemiające do zastosowań kolejowych
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57743096/HDVORSCHAU/769352a1_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57743096/HDVORSCHAU/769352a1_16-9.jpg)
- do użytku zewnętrznego
- solidne aluminiowe złącze stożkowe
- Drążek teleskopowy regulowany bezstopniowo za pomocą pokrętła gwiazdowego
- Pasuje wyłącznie do śrubowych zacisków fazowych i zacisków z długim trzpieniem z poprzecznym kołkiem
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57743097/HDVORSCHAU/769500_1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57743097/HDVORSCHAU/769500_1.jpg)
Part No. 769352 ESTC SQL RW 3500
GTIN 4013364007345, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 4.60 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Długość całkowita (lG max / IG min ) | 3515 / 1935 mm |
Nr rysunku DB | 3 Ebgw 01.58 |
Nr materiału DB | 157 534 |
Part No. 769502 ESTC SQL RW 5000
GTIN 4013364004542, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 5.30 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Długość całkowita (lG max / IG min ) | 5015 / 2685 mm |
Nr rysunku DB | 3 Ebgw 01.52 |
Nr materiału DB | 157 533 |
Stół teleskopowy, z trzpieniem z poprzecznym kołkiem i prowadnicą przewodu
Do gwintowanych trzpieni z poprzecznym kołkiem (zatrzask bagnetowy).
Złącze zaciskowe jest dodatkowo wyposażone w prowadnicę przewodu i hak do mocowania przewodu do uziemiania i drążka uziemiającego z boku masztu (bez pokrętła regulacji).
1 Product
Part No. 769508 ESTC SQL H RW 5000
GTIN 4013364052383, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 5.30 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Długość całkowita (lG max / IG min ) | 5015 / 2685 mm |
Nr rysunku DB | 3 Ebgw 01.55 |
Nr materiału DB | 612 142 |
Part No. 769515 EST SQL RW 4855 TA
GTIN 4013364157361, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 6.69 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Długość całkowita (lG max / IG min ) | 4855 / 1035 mm |
Nr rysunku DB | 3 Ebgw 01.68-1 |