Mata siatkowa do ochrony przed napięciem krokowym
Zgodnie z instrukcjami VDE/ABB „Ochrona odgromowa schronisk górskich”
Jeśli maty siatkowe są układane na zakładkę, na jedną matę siatkową potrzeba ok. 6 zacisków przyłączeniowych (z taśmą antykorozyjną art. nr 556 125).
Bardziej szczegółowe dane można znaleźć w odpowiednich instrukcjach montażu.
Uwaga:
Maty siatkowe są wytrawiane i pasywowane zgodnie z wymaganiami normy DIN VDE 0151.
1 Product
Part No. 618214 GMA 250 2000X1000X4 V4A
GTIN 4013364322950, Customs tariff No. (EU): 73141400, Gross weight: 2.00 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał | stal nierdzewna (V4A) |
Nr materiału | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Wymiary (dł x sz x gł) | 2000 x 1000 x 4 mm |
Rozmiar oka sieci | 250 mm |
Part No. 540271 MMVK 3.5 8.10 SKM8X30 V4A
GTIN 4013364385306, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 52.08 g, PU: 50.00 szt.
Technical data
Materiał | stal nierdz. (V4A) |
Nr materiału | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Zakres zacisku (drut) | 3-10 mm |
Przyłączenie (drut / wielodrutowo) | 16 mm2 |
Odporność na oddziaływanie prądu pioruna (10/350 µs) | 25 kA |
Spełnia wymagania normy | zgodnie z DIN EN 62561-1 |
Part No. 540270 UEK 8.10 AQ3/4 M8 V4A
GTIN 4013364320536, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 99.56 g, PU: 50.00 szt.
Technical data
Materiał | stal nierdz. (V4A) |
Nr materiału | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Zakres zacisku (drut / drut) | 8-10 / 3-4 mm |
Zakres zacisku (drut / drut) | 3-4 / 3-4 mm |
Przyłączenie (drut / wielodrutowo) | 4-50 mm2 |
Odporność na oddziaływanie prądu pioruna (10/350 µs) | 25 kA |
Spełnia wymagania normy | zgodnie z DIN 62561-1 |