Part No. 819299 AE BO10 KF HVI LI V2A
GTIN 4013364118911, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 140.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał | stal nierdzewna |
Przyłączenie | śruba Ø10 mm, długość 50 mm |
Wykonanie | z podkładką sprężystą |
Śruba | sworzeń gwintowany M6 x 8 mm |
Part No. 410219 PAE 17 20 AB11 V2A
GTIN 4013364118829, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 74.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał | stal nierdzewna |
Zakres zacisku Ø | 17 mm |
Otwór przyłączeniowy Ø | 11 mm |
Śruba | di M10 x 20 mm |
Odniesienie do norm | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Zestaw mocujący do przewodu HVI light
Zestaw mocujący do montażu przewodu HVI light na rurze wsporczej Ø50 mm (np. rurze wsporczej HVI long), składający się z płytki przyłączeniowej (poczwórnej, w tym dwóch nakrętek zabezpieczających) i pierścienia mocującego z czterema szczelinowymi uchwytami przewodu (Ø17 mm) do obszaru przyłączeniowego (w tym dwie opaski kablowe).
1 Product
Part No. 819289 BFS SR D50 4AE HVI LI AL V2A
GTIN 4013364236486, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 530.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał | stal nierdzewna / Al |
Uchwyt płytki przyłączeniowej | Otwór kwadratowy 13 mm |
Odniesienie do norm | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 105229 BB 1XB11GSM8 1XB23GSM12 AL
GTIN 4013364280625, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 98.80 g, PU: 10.00 szt.
Technical data
Materiał | Al |
Przyłączenie | 1x B 11 mm, 1x B 23 mm |
Śruba | di M8 x 10 di M12 x 20 mm |
Tulejka kablowa | 50 mm² |
Materiał tulejki kablowej | Miedź /gal Sn |