Wykonanie z 1 przewodem HVI power poprowadzonym wewnątrz. Długość przewodu należy podać podczas składania zamówienia (co 0,5 m).
Maksymalna długość całkowita przewodu HVI power dla I klasy ochronności wynosi 11,0 m.
Maksymalna długość całkowita przewodu HVI power dla II klasy ochronności wynosi 15,0 m.
Maksymalna długość całkowita przewodu HVI power dla III klasy ochronności wynosi 22,5 m.
1 Product
Part No. 819760 FM 60 L11M IP HVIP L10M GFK AL STTZN
GTIN 4013364240391, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 57.89 kg, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Całkowita długość masztu odgromowego | 11000 mm |
Długość iglicy odgromowej | 3000 mm |
Materiał iglicy odgromowej | Al |
Długość rury wsporczej | 2300 mm |
Materiał rury wsporczej | GRP / aluminium |
Długość rury masztowej | 6000 mm |
Materiał rury masztowej | St/tZn |
Średnica przewodu Ø | 27 mm |
Kolor przewodu | czarny ● |
Materiał przewodu | Cu |
Minimalna długość do zamówienia | 10 m |
Maksymalna długość do zamówienia | 35 m |
Nadaje się do montażu na zewnątrz rury | Nie: |
Odniesienie do norm | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |