Your dashboard services.
Register to access all tools.

Szyny uziemiające

Ze szczeliną i zabezpieczeniem przed obracaniem, do mocowania do uziomu rurowego.

3 przyłącza

1 Product

Part No. 465801 ESS 3P M10X35 STTZN

GTIN 4013364030091, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 321.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Szyna uziemiająca, wykonanie trójbiegunowe, stal ocynkowana ogniowo
Szyna uziemiająca ze szczeliną i z zabezpieczeniem przed obracaniem,
do mocowania do uziomu rurowego
Wykonanie 3-biegunowe
Wykonanie: trójbiegunowa
Materiał szyny: St/tZn
Długość: 181 mm
Śruba: M10 x 35 mm

Producent: DEHN
Typ: ESS 3P M10X35 STTZN
Nr kat.: 465801
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał szyny St/tZn
Długość 181 mm
Śruba di M10 x 35 mm

Product 465801 was added to Notepad.

Product 465801 was added to the cart.


5 przyłączy

1 Product

Part No. 466192 ESS 5P M10X35 STTZN

GTIN 4013364030084, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 550.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Szyna uziemiająca, wykonanie pięciobiegunowe, stal ocynkowana ogniowo
Szyna uziemiająca ze szczeliną i z zabezpieczeniem przed obracaniem,
do mocowania do uziomu rurowego
Wykonanie 5-biegunowe
Wykonanie: pięciobiegunowa
Materiał szyny: St/tZn
Długość: 290 mm
Śruba: M10 x 35 mm

Producent: DEHN
Typ: ESS 5P M10X35 STTZN
Nr kat.: 466192
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał szyny St/tZn
Długość 290 mm
Śruba di M10 x 35 mm

Product 466192 was added to Notepad.

Product 466192 was added to the cart.


back to top