Part No. 634145 ES 50X50X3 450 V2A
GTIN 4013364125735, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.21 kg, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Materiał profilu | St/tZn |
Profil | 50 x 50 x 3 mm |
Długość (l1) | 450 mm |
Śruba | di M8 x 40 mm |
Nakrętka | Nakrętka motylkowa M8 |
Part No. 634160 ES 50X50X3 600 V2A
GTIN 4013364125728, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.60 kg, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Materiał profilu | St/tZn |
Profil | 50 x 50 x 3 mm |
Długość (l1) | 600 mm |
Śruba | di M8 x 40 mm |
Nakrętka | Nakrętka motylkowa M8 |