Your dashboard services.
Register to access all tools.

Kufer z zestawem do pomiaru rezystancji

Kufer z zestawem do pomiaru rezystencji z wygodnym paskiem do przenoszenia.

Wyposażenie kufra:
- 1 bęben na drut z uchwytem do rozwijania i przewodem pomiarowym 25 m w kolorze czerwonym, z wtykiem bananowym, art. nr 585 310
- 1 bęben na drut z uchwytem do rozwijania i przewodem pomiarowym 50 m w kolorze niebieskim, z wtykiem bananowym, art. nr 585 320
- 2 świdry, długość 350 mm, art. nr 587 460
– 2 przewody pomiarowe 0,75 mm2, długość 3m, kolor czarny, z wtykiem bananowym z obu stron, art. nr 545 020 (połączenie instalacja uziemiająca – miernik rezystancji uziemienia)
– 1 przewód pomiarowy 0,75 mm2, długość 0,5 m, czerwony, z wtykiem bananowym z obu stron, art. nr 545 010
– 1 przewód pomiarowy 0,75 mm2, długość 0,5 m, niebieski, z wtykiem bananowym z obu stron, art. nr 545 011 (połączenie bęben na drut – świder)
- 1 zacisk pobierczy, zakres zacisku 2-21 mm, art. nr 588 000

W kufrze znajduje się pusta komora na urządzenie pomiarowe.

1 Product

Part No. 582600 EMKO ML EB PK ... KL

GTIN 4013364034730, Customs tariff No. (EU): 90309000, Gross weight: 7.03 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Kufer z zestawem do pomiaru rezystencji
Kufer z zestawem do pomiaru rezystencji z pustą komorą, w której można umieścić albo
urządzenie pomiarowe Metrel MI 3123 albo GEOHM C
z obszernym zestawem akcesoriów pomiarowych
Materiał: Sztuczna skóra
Wymiary: 400 x 200 x 240 mm

Producent: DEHN
Typ: EMKO ML EB PK ... KL
Nr kat.: 582600
lub podobny.

 

Technical data

Materiał Sztuczna skóra
Wymiary (dł x sz x wys) 400 x 200 x 240 mm

Product 582600 was added to Notepad.

Product 582600 was added to the cart.


back to top