Your dashboard services.
Register to access all tools.

Kufer do przechowywania testera ciągłości galwanicznej i akcesoria pomiarowe

Kufer do przechowywania testera ciągłości galwanicznej i akcesoriów pomiarowych.Wyposażenie kufra:
  • 2bębny na drut z uchwytem do rozwijania i przewodem pomiarowym 50 m w kolorze niebieskim, z wtykiem bananowym, art. nr 585 320
  • 1 przewód pomiarowy 0,75 mm2, długość 3 m, czarny, z wtykiem bananowym z obu stron, art. nr 545 020
  • 1 zacisk pobierczy, zakres zacisku 2-21 mm, art. nr 588 000

1 Product

Part No. 582620 DGPKO ML PK ... KL

GTIN 4013364110960, Customs tariff No. (EU): 90309000, Gross weight: 4.21 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Kufer z akcesoriami pomiarowymi do testera ciągłości galwanicznej
Kufer z akcesoriami pomiarowymi do testera ciągłości galwanicznej do przechowywania testera ciągłości galwanicznej i
akcesoriów pomiarowych.
Wyposażenie kufra:
2 bębny na drut z uchwytem do rozwijania,
1 przewód pomiarowy 0,75 mm2, długość 3 m,
1 zacisk pobierczy, zakres zacisku ? 1/2'
Materiał: Sztuczna skóra
Wymiary: 370 x 130 x 220 mm

Producent: DEHN
Typ: DGPKO ML PK ... KL
Nr kat.: 582620
lub podobny.

 

Technical data

Materiał Sztuczna skóra
Wymiary (dł x sz x wys) 370 x 130 x 220 mm

Product 582620 was added to Notepad.

Product 582620 was added to the cart.


back to top