Part No. 563169 AK RPA V2A
GTIN 4013364104839, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 77.80 g, PU: 50.00 szt.
Technical data
Uchwyt do przewodu drut / płaskownik | Ø 8-10 / 30 x 3 do 11 mm |
Materiał | stal nierdzewna |
Materiał (zacisk sprężynowy) | St/galZn |
Przekrój przyłączenia | 2,5-95 mm2 |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) | 5,5 kA |
Odniesienie do norm | DIN EN 62561-1 |
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu. |