Wykonanie małe
Mosiężna szczęka ze stalowymi końcówkami (materiał nr 1.4104) i miedzianym zaciskiem stykowym.
Przyłączenie: Śruba z łbem płaskim z nacięciem lub z wbudowaną zaciskaną końcówką kablową 25 mm2 – M6 (Cu/gal Sn).
Artykuł nr 546 002 może być również łączony z kablem uziemiającym. Patrz pozycja nr 758 216 w katalogu bezpieczeństwa pracy.
2 Products
Part No. 546025 EZ 16 FL13 ASM6 STGALZN
GTIN 4013364004023, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 177.60 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał cęgów | St/gal Zn |
Zakres zacisku (drut / płaskownik) | do Ø16 / do 13 mm |
Długość | 140 mm |
Śruba przyłączeniowa | M6 x 12 mm |
Part No. 546002 EZ 16 FL13 ASM6 V2A
GTIN 4013364004016, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 177.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał cęgów | stal nierdzewna |
Zakres zacisku (drut / płaskownik) | do Ø16 / do 13 mm |
Długość | 140 mm |
Śruba przyłączeniowa | M6 x 16 mm |
Part No. 546000 EZ 55 FL45 ASM10 STGALZN
GTIN 4013364019959, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 544.31 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał cęgów | St/gal Zn |
Zakres zacisku (drut / płaskownik) | do Ø55 / do 45 mm |
Długość | 205 mm |
Nakrętka przyłączeniowa | M10 |
Part No. 546001 EZ 55 FL45 ASM10 V2A
GTIN 4013364019973, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 542.70 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał cęgów | stal nierdzewna |
Zakres zacisku (drut / płaskownik) | do Ø55 / do 45 mm |
Długość | 205 mm |
Nakrętka przyłączeniowa | M10 |
Part No. 546211 EZ 55 FL45 ASM10 4KSP V2A
GTIN 4013364294493, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 632.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał cęgów | stal nierdzewna |
Zakres zacisku (drut / płaskownik) | do Ø55 / do 45 mm |
Długość | 205 mm |
Nakrętka przyłączeniowa | M10 |