Part No. 540103 BRS 16.89 AK1X10 2X6.8 V2A
GTIN 4013364101302, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 119.71 g, PU: 10.00 szt.
PredecessorTechnical data
Materiał | stal nierdzewna |
Zakres zacisku (rura Ø) | 16-89 mm (3/8-3'') |
Wymiary taśmy (l1 x sz x gł) | 330 x 25 x 0,3 mm |
Przyłączenie (drut) | 1-2 przewody, drut okrągły Ø6-8 mm / 1x Ø10 mm |
Przyłączenie (drut / wielodrutowo) | 4-50 mm2 |
Śruba | di M8 x 20 mm |
Materiał śruby | stal nierdzewna |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu. |
Part No. 540100 BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A
GTIN 4013364094109, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 133.00 g, PU: 10.00 szt.
Technical data
Materiał | stal nierdzewna |
Zakres zacisku (rura Ø) | 16-168 mm (3/8-6'') |
Wymiary taśmy (l1 x sz x gł) | 570 x 25 x 0,3 mm |
Przyłączenie (drut) | 1-2 przewody, drut okrągły Ø6-8 mm / 1x Ø10 mm |
Przyłączenie (drut / wielodrutowo) | 4-50 mm2 |
Śruba | di M8 x 20 mm |
Materiał śruby | stal nierdzewna |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu. |
Part No. 540110 SPK 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A
GTIN 4013364094116, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 100.00 g, PU: 50.00 szt.
Technical data
Materiał | stal nierdzewna |
Przyłączenie (drut) | 1-2 przewody, drut okrągły Ø6-8 mm / 1x Ø10 mm |
Przyłączenie (drut / wielodrutowo) | 4-50 mm2 |
Śruba | di M8 x 20 mm |
Materiał śruby | stal nierdzewna |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu. |
Part No. 540901 SPB 25X0.3 L100M V2A
GTIN 4013364076525, Customs tariff No. (EU): 73269098, Gross weight: 6.30 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał | stal nierdzewna |
Wymiary taśmy (sz x gł) | 25 x 0,3 mm |
Długość | 100 m |
Part No. 540121 AK 8.10 AQ4 50 TE20 25 V4A
GTIN 4013364380660, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 147.00 g, PU: 25.00 szt.
Technical data
Materiał | stal nierdz. (V4A) |
Nr materiału | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Do prętów uziemiających Ø | 20-25 mm |
Zakres zacisku (drut) | 8-10 mm |
Przyłączenie (drut / wielodrutowo) | 4-50 mm2 |
Śruba | d M8 x 20 / 25 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu. |
Part No. 540122 UKSV 6.10 AQ16 50 V4A
GTIN 4013364379930, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 66.00 g, PU: 25.00 szt.
Technical data
Materiał | stal nierdz. (V4A) |
Nr materiału | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Zakres zacisku (drut) | 6-10 mm |
Przyłączenie (drut / wielodrutowo) | 16-50 mm2 |
Śruba | M10 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu. |
Part No. 540120 DRK 8.10 AQ4 50 W16.22 V2A
GTIN 4013364379947, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 147.00 g, PU: 25.00 szt.
Technical data
Materiał | stal nierdzewna |
Zakres zacisku (rąbek) | 16-22 mm |
Zakres zacisku (drut) | 8-10 mm |
Przyłączenie (drut / wielodrutowo) | 4-50 mm2 |
Śruba | d M8 x 20 / 25 mm |
Materiał śruby | stal nierdzewna |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu. |