Part No. 540920 BRS 10.27 AQ2.5 10 V2A
GTIN 4013364144194, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 29.00 g, PU: 10.00 szt.
PredecessorTechnical data
Materiał | stal nierdzewna |
Zakres zacisku (rura Ø) | 10-27 mm (1/8-3/4'') |
Wymiary taśmy (l1 x sz x gł) | 135 x 14 x 0,3 mm |
Przyłączenie (drut) | 2,5-10 mm2 |
Part No. 540910 BRS 27.60 AQ4 25 V2A
GTIN 4013364025684, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 71.20 g, PU: 10.00 szt.
PredecessorTechnical data
Materiał | stal nierdzewna |
Zakres zacisku (rura Ø) | 27-60 mm (3/4-2'') |
Wymiary taśmy (l1 x sz x gł) | 240 x 25 x 0,3 mm |
Przyłączenie (drut / wielodrutowo) | 4-25 mm2 |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu. |
Part No. 540911 BRS 27.114 AQ4 25 V2A
GTIN 4013364025691, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 76.00 g, PU: 10.00 szt.
Technical data
Materiał | stal nierdzewna |
Zakres zacisku (rura Ø) | 27-114 mm (3/4-4'') |
Wymiary taśmy (l1 x sz x gł) | 410 x 25 x 0,3 mm |
Przyłączenie (drut / wielodrutowo) | 4-25 mm2 |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu. |
Part No. 540912 BRS 27.168 AQ4 25 V2A
GTIN 4013364035362, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 93.90 g, PU: 10.00 szt.
Technical data
Materiał | stal nierdzewna |
Zakres zacisku (rura Ø) | 27-168 mm (3/4-6'') |
Wymiary taśmy (l1 x sz x gł) | 570 x 25 x 0,3 mm |
Przyłączenie (drut / wielodrutowo) | 4-25 mm2 |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu. |
Part No. 540900 SPK 25 BRS AQ4 25 V2A
GTIN 4013364076532, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 57.00 g, PU: 50.00 szt.
Technical data
Materiał | stal nierdzewna |
Przyłączenie | 4-25 mm2 |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu. |
Part No. 540901 SPB 25X0.3 L100M V2A
GTIN 4013364076525, Customs tariff No. (EU): 73269098, Gross weight: 6.30 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał | stal nierdzewna |
Wymiary taśmy (sz x gł) | 25 x 0,3 mm |
Długość | 100 m |