Your dashboard services.
Register to access all tools.

Szyny wyrównawcze z miniaturową listwą zaciskową

Szyny wyrównawcze do ochronnego i funkcjonalnego wyrównywania potencjałów zgodnie z normą DIN VDE 0100-410/540 do małych instalacji.

Wykonanie:
– Przetestowane zgodnie z DIN VDE 0609
– Zaciski szeregowe St/gal Zn

Bez pokrywy.

Przyłączenia na:
6 przewodów 2,5-25 mm2 (drut / wielodrutowo).

1 Product

Part No. 563105 PAS 6RK OH

GTIN 4013364027831, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 218.00 g, PU: 10.00 szt.


Images

Additional information

Szyna wyrównawcza z systemem zacisków szeregowych MINI
Szyny wyrównawcze z systemem zacisków szeregowych MINI jako główne połączenie wyrównawcze zgodnie z normą DIN VDE 0100 część 410/540 do małych instalacji.
Przyłączenie (drut / wielodrutowo): 6x 2,5-25 mm2
Szyna zaciskowa: Ms/gal Sn
Przekrój: 100 mm2
Rama szyny: tworzywo sztuczne
Mocowanie: [4x] 6 x 12 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: PAS 6RK OH
Nr kat.: 563105
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Szyna zaciskowa Ms/gal Sn
Przekrój 100 mm2
Rama szyny tworzywo sztuczne
Mocowanie [4x] 6 x 12 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1

Product 563105 was added to Notepad.

Product 563105 was added to the cart.


back to top