Your dashboard services.
Register to access all tools.

Szyny wyrównawcze MS

Szyna do połączeń wyrównawczych
Przyłączenia na:
7 przewodów 2,5-25 mm2 (drut / wielodrutowo)
1 drut okrągły Ø7-10 mm
1 płaskownik do 30 x 3,5 mm lub drut okrągły Ø8-10 mm

Wykonanie:
– pokrywa z tworzywa sztucznego, kolor szary

1 Product

Part No. 563050 PAS 9AK

GTIN 4013364054707, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 254.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Szyna wyrównawcza MS
Szyny wyrównawcze MS jako główne połączenie wyrównawcze zgodnie z normą DIN VDE 0100 część
410/540
Przyłączenie: 7 x 2,5-25 mm2 (drut, wielodrutowo); 7 x 2,5-16 mm2 (linka)
Przyłączenie (drut): 1 x 7-10 mm2
Przyłączenie (płaskownik / drut): 1 x –30 x 3,5 lub 8-10 mm
Szyna stykowa: mosiądz
Przekrój: 35 mm2
Mocowanie: [4x] 6 x 9 mm

Producent: DEHN
Typ: PAS 9AK
Nr kat.: 563050
lub podobny.

 

Technical data

Szyna stykowa mosiądz
Przekrój 35 mm2
Mocowanie [4x] 6 x 9 mm

Product 563050 was added to Notepad.

Product 563050 was added to the cart.


back to top