Your dashboard services.
Register to access all tools.

Urządzenie rozłączające DASD 45

  • DASD: DEHN Advanced Solid-State Decoupler
  • ochrona przed przepięciami przejściowymi, dorywczymi i długotrwałymi
  • Wysoka zdolność odprowadzania prądów udarowych
  • Zachowanie w przypadku awarii za zasadzie fail-safe
  • Zintegrowane gniazdo do testowania
  • Możliwość stosowania na zewnątrz

DASD 45 LP 100 T

1 Product

Part No. 923402 DASD 45 LP 100 T

GTIN 4013364442269, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 3.69 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Pojemnościowe urządzenie rozłączające DASD
Pojemnościowe urządzenie rozłączające
do ochrony przed przepięciami przejściowymi, dorywczymi i długotrwałymi
Przejściowy prąd wyładowczy: (10/350 us): 75 kA
Dorywczy prąd wyładowczy (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz): 3,7 kArms (do 200 ms)
Długotrwały prąd wyładowczy (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz): 45 A (trwały)
Ze zintegrowanym gniazdem do testowania
Możliwość stosowania na zewnątrz

Producent: DEHN
Typ: DASD 45 LP 100 T
Nr kat.: 923402
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Przejściowy prąd wyładowczy (10/350 µs) 75 kA
Przejściowy prąd wyładowczy (8/20 µs) 100 kA
Dorywczy prąd wyładowczy (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) 5,0 kArms (do 40 ms)
Dorywczy prąd wyładowczy (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) 3,7 kArms (do 200 ms)
Dorywczy prąd wyładowczy (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) 2,0 kArms (do 600 ms)
Długotrwały prąd wyładowczy (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) 45 Arms
Przejściowe napięcie ograniczania (do 1 ms) ≤ 1,35 kV
Długotrwałe napięcie ograniczania (> 600 ms) ≤ 3 V
Certyfikaty IECEx IECEx TUR 22.0029X
Znakowanie Ex zgodnie z PN-EN 60079-0 i PN-EN 60079-7 Ex ec IIC T4 Gc

Product 923402 was added to Notepad.

Product 923402 was added to the cart.


back to top