Drążki uziemiające do linii napowietrznych
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57743022/HDVORSCHAU/784401a0004.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57743022/HDVORSCHAU/784401a0004.jpg)
- do użytku zewnętrznego
- solidne aluminiowe złącze stożkowe
- długość maksymalna do 6000 mm
- długość drążka teleskopowego regulowana bezstopniowo za pomocą pokrętła gwiazdowego
- do śrubowych zacisków fazowych i zacisków z długim trzpieniem T-kształtnym
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57743026/HDVORSCHAU/769500_1.jpg)
Na stożku znajduje się pierścień regulacji z następującymi funkcjami:
Pozycja „AUF” (OTW.): Po zamocowaniu zacisku można rozłączyć drążek
Pozycja „ZU” (ZAM.): Drążek i zacisk pozostają mocno połączone także po zamocowaniu urządzenia.
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57743026/HDVORSCHAU/769500_1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57743024/HDVORSCHAU/769503_Kopflast_E.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57743024/HDVORSCHAU/769503_Kopflast_E.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57743025/HDVORSCHAU/766617_4.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57743025/HDVORSCHAU/766617_4.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57743023/HDVORSCHAU/784401a2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57743023/HDVORSCHAU/784401a2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57743027/HDVORSCHAU/769504_1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57743027/HDVORSCHAU/769504_1.jpg)
Part No. 769400 ESTC SQL 4000
GTIN 4013364080881, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 4.42 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Długość całkowita (lG max / IG min ) | 4015 / 2180 mm |
Długość uchwytu (IH ) | 1400 mm |
Maksymalne obciążenie głowicy roboczej (lG max / IG min ) | 10 / 20 kg |
Średnica Ø | 43 mm |
Part No. 769500 ESTC SQL 5000
GTIN 4013364080904, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 5.02 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Długość całkowita (lG max / IG min ) | 5015 / 2680 mm |
Długość uchwytu (IH ) | 1900 mm |
Maksymalne obciążenie głowicy roboczej (lG max / IG min ) | 10 / 20 kg |
Średnica Ø | 43 mm |
Part No. 769300 ESTC SQL STK 3000
GTIN 4013364080867, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 3.80 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Długość całkowita (lG max / IG min ) | 3015 / 1760 mm |
Długość uchwytu (IH ) | 900 mm |
Maksymalne obciążenie głowicy roboczej (lG max / IG min ) | 10 / 20 kg |
Średnica Ø | 43 mm |
Part No. 769503 EST KS SQL 1500
GTIN 4013364003996, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 2.39 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Długość całkowita (lG ) | 1600 mm |
Maksymalne obciążenie głowicy roboczej | 20 kg |
Średnica Ø | 43 mm |
Part No. 769504 EST ZS 1500
GTIN 4013364004559, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 2.39 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Długość całkowita (lG ) | 1580 mm |
Średnica Ø | 43 mm |
Part No. 769505 EST ES 1500
GTIN 4013364004566, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 2.46 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Długość całkowita (lG ) | 1590 mm |
Średnica Ø | 43 mm |