Uziomy pionowe
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57728807/HDVORSCHAU/620150a1_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57728807/HDVORSCHAU/620150a1_16-9.jpg)
- Brak zgrubienia przekroju w punkcie połączenia
- Złącze samozamykające
- Odporność na korozję
- Uproszczone przechowywanie i łatwy transport
- Uniwersalne zastosowanie w zależności od lokalnych warunków glebowych
- Stałe wartości rezystancji
- Łatwe wprowadzanie za pomocą młota udarowego
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57728809/HDVORSCHAU/Hammereinsaetze_Auswahlhilfe_EN.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57728809/HDVORSCHAU/Hammereinsaetze_Auswahlhilfe_EN.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57728808/HDVORSCHAU/600050a1_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57728808/HDVORSCHAU/600050a1_16-9.jpg)
Part No. 620101 TE 20 1000 Z STTZN
GTIN 4013364021860, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.50 kg, PU: 6.00 szt.
Technical data
Materiał | St/tZn |
Długość pręta (l1) | 1000 mm |
Średnica Ø (d1) | 20 mm |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) | 7.9 kA |
Spełnia wymagania normy | EN 62561-2 |
Part No. 620151 TE 20 1500 Z STTZN
GTIN 4013364021846, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.70 kg, PU: 6.00 szt.
PredecessorTechnical data
Materiał | St/tZn |
Długość pręta (l1) | 1500 mm |
Średnica Ø (d1) | 20 mm |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) | 7.9 kA |
Spełnia wymagania normy | EN 62561-2 |
Part No. 625101 TE 25 1000 Z STTZN
GTIN 4013364021877, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.72 kg, PU: 6.00 szt.
Technical data
Materiał | St/tZn |
Długość pręta (l1) | 1000 mm |
Średnica Ø (d1) | 25 mm |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) | 12.3 kA |
Spełnia wymagania normy | EN 62561-2 |
Part No. 625151 TE 25 1500 Z STTZN
GTIN 4013364021853, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 5.72 kg, PU: 6.00 szt.
PredecessorTechnical data
Materiał | St/tZn |
Długość pręta (l1) | 1500 mm |
Średnica Ø (d1) | 25 mm |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) | 12.3 kA |
Spełnia wymagania normy | EN 62561-2 |
Part No. 620903 TE 20 1000 AZ V4A
GTIN 4013364342859, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.43 kg, PU: 6.00 szt.
Technical data
Materiał | stal nierdz. (V4A) |
Nr materiału | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Długość pręta (l1) | 1000 mm |
Średnica Ø (d1) | 20 mm |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) | 4,2 kA |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-2 |
Part No. 620902 TE 20 1500 AZ V4A
GTIN 4013364021914, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.67 kg, PU: 6.00 szt.
Technical data
Materiał | stal nierdz. (V4A) |
Nr materiału | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Długość pręta (l1) | 1500 mm |
Średnica Ø (d1) | 20 mm |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) | 4,2 kA |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-2 |