Your dashboard services.
Register to access all tools.

Zestaw do ochrony głowy do pracy z wodą pod wysokim ciśnieniem DEHNcare

  • Kompleksowa ochrona głowy, twarzy i uszu
  • Komponenty certyfikowane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie środków ochrony indywidualnej (UE) 2016/425

Zestaw do ochrony głowy

1 Product

Part No. 786726 WJP HFP SET

GTIN 4013364430631, Customs tariff No. (EU): 65061010, Gross weight: 935.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

 

Technical data

Head circumference helmet 52-61 cm
Material of helmet HDPE plastic
Thickness of face shield approx. 2 mm
Material of face shield polycarbonate
SNR value ear muffs 27 dB

Product 786726 was added to Notepad.

Product 786726 was added to the cart.


back to top