Part No. 390499 ES ZF 2XB18 V2A
GTIN 4013364127517, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 58.20 g, PU: 50.00 szt.
PredecessorTechnical data
Materiał | stal nierdzewna |
Otwór Ø | 10,5 / 12,5 mm |
Part No. 390479 ES ZF 2X11.11 1XB13 V2A
GTIN 4013364035324, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 75.90 g, PU: 50.00 szt.
PredecessorTechnical data
Materiał | stal nierdzewna |
Odległość między otworami | 30 mm |
Otwór Ø | 13 mm |
Part No. 363010 ES ZF 2XB11 KSV 7.10 STTZN
GTIN 4013364045743, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 126.40 g, PU: 50.00 szt.
Technical data
Materiał | St/tZn |
Odległość między otworami | 22 mm |
Otwór Ø | 11 mm |
Zakres zacisku (drut) | 7-10 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu. |
Part No. 363000 ES ZF 3XB11 STTZN
GTIN 4013364045750, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 68.00 g, PU: 50.00 szt.
Technical data
Materiał | St/tZn |
Odległość między otworami | 22 mm |
Otwór Ø | 11 mm |