Part No. 308035 VK 6.22 FL40 KB6.10 BSB STBL
GTIN 4013364123472, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 169.60 g, PU: 25.00 szt.
Technical data
Materiał | Stal/bez powłoki |
Zakres zacisku (drut / drut) | (+/II) 6-22 / 6-10 mm |
Zakres zacisku (drut / płaskownik) | (+) 6-22 / 40 mm |
Śruba | di M10 x 60 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) | 1,0 kA |
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu. |
Part No. 308046 BVK 16.48 FL40 KB6.10 BSB STBL
GTIN 4013364124462, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 292.40 g, PU: 25.00 szt.
Technical data
Materiał | Stal/bez powłoki |
Zakres zacisku (drut / drut) | (+/II) 16-48 / 6-10 mm |
Zakres zacisku (drut / płaskownik) | (II) 16-48 / 30-40 mm |
Śruba | Śruba strzemieniowa M10 x 48 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) | 9,9 kA |
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu. |