Your dashboard services.
Register to access all tools.

Wypust uziemiający M16

Z gwintem przyłączeniowym M16 do większych obciążeń prądowych (50 Hz), np. do przyłączania otokowego połączenia wyrównawczego do instalacji uziemiających instalacji energetycznych o dużym natężeniu prądu o znamionowym napięciu AC powyżej 1 kV (uziemienie transformatora).

Linkę przyłączeniową można przyłączyć do innych elementów instalacji uziemienia za pomocą np. zacisku krzyżowego (art. nr 318 207/318 209) lub za pomocą odpowiednich zacisków do zbrojenia.

Do montażu w szalunku, z nałożoną płytką maskującą z tworzywa sztucznego (kolor żółty) i uszczelką wokół gwintu przyłączeniowego.

1 Product

Part No. 478027 EFP M16 V4A SL400

GTIN 4013364125995, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 603.40 g, PU: 10.00 szt.


Images

Additional information

Wypust uziemiający M16 ze stali nierdzewnej (V4A)
Wypusty uziemiające M16 z gwintem przyłączeniowym M16
do większych obciążeń prądowych (50 Hz),
np. do przyłączania otokowego połączenia wyrównawczego
do instalacji uziemiających instalacji energetycznych o dużym natężeniu prądu o
znamionowym napięciu AC powyżej 1 kV (uziemienie transformatora).
Gwint przyłączeniowy: M16
Materiał płytki: stal nierdz. (V4A)
Nr materiału: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Materiał linki: Cu/gal Sn
Przekrój linki przyłączeniowej: 70 mm²
Długość linki przyłączeniowej: 400 mm
Średnica linki przyłączeniowej Ø: 10,5 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC): 11 kA

Producent: DEHN
Typ: EFP M16 V4A SL400
Nr kat.: 478027
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Gwint przyłączeniowy M16
Materiał płytki stal nierdz. (V4A)
Nr materiału 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Materiał linki Cu /gal Sn
Przekrój linki przyłączeniowej 70 mm²
Długość linki przyłączeniowej 400 mm
Średnica linki przyłączeniowej Ø 10,5 mm
Płytka przyłączeniowa Ø 80 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) 11 kA

Product 478027 was added to Notepad.

Product 478027 was added to the cart.


back to top