System monitorowania stanu LifeCheck
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57712620/HDVORSCHAU/910710a2_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57712620/HDVORSCHAU/910710a2_16-9.jpg)
- Minimalny nakład pracy związany z okablowaniem dzięki kombinowanej jednostce nadajnik-odbiornik
- Szybkie i wygodne uruchamianie
- Optyczna jednostka zwrotna do zakończenia grupy monitorującej
- Proste podłączenie przewodu dzięki technice wtykowej („push-in”)
- Do monitorowania stanu ograniczników przepięć w rodzinie produktów BLITZDUCTORconnect / DEHNpatch
- Prosta optyczna kontrola stanu
- Odporność na zakłócenia wynikające z wpływu światła zewnętrznego
- Wbudowany zbiorczy wskaźnik stanu i zestyk zdalnej sygnalizacji (styk rozwierny)
- Szybkie i proste uruchamianie
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57712623/HDVORSCHAU/910711d_Detail_3.jpg)
Zdalna sygnalizacja stanu grup ograniczników przepięć (zestyk rozwierny)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57712623/HDVORSCHAU/910711d_Detail_3.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57712621/HDVORSCHAU/927224a0002_Detail_1a.jpg)
Wskaźnik stanu (wskaźnik zbiorczy) pozwala na łatwą i szybką konserwację
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57712621/HDVORSCHAU/927224a0002_Detail_1a.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57712622/HDVORSCHAU/910710a0003_Detail_2.jpg)
Prosty montaż / uruchomienie z kombinowaną jednostką nadajnik-odbiornik
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57712622/HDVORSCHAU/910710a0003_Detail_2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57712624/HDVORSCHAU/910710a2_Detail_4.jpg)
Certyfikaty do użytku w strefach zagrożonych wybuchem
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57712624/HDVORSCHAU/910710a2_Detail_4.jpg)
DRC IRCM
Jednostka monitorowania stanu DEHNrecord, zestaw urządzeń montowanych na szynie ze zintegrowaną jednostką nadajnik/odbiornik, a także optyczną jednostką zwrotną do monitorowania ograniczników BLITZDUCTORconnect i DEHNpatch z funkcją LifeCheck. Optyczna sygnalizacja stanu ogranicznika za pomocą wskaźnika zbiorczego LED w połączeniu z zestykiem zdalnej sygnalizacji (styk rozwierny).
1 Product
Part No. 910710 DRC IRCM
GTIN 4013364424678, Customs tariff No. (EU): 90308900, Gross weight: 68.45 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Zakres napięcia wejściowego (DC) (UIN ) | 6-35 V DC |
Maksymalny znamionowy pobór prądu (IIN ) | ≤ 10 mA |
Zakres temperatur roboczych (TU ) | -30 °C ... +70 °C |
Atesty | UL, CSA, ATEX, IECEx, CCC |