Your dashboard services.
Register to access all tools.

Blachy bimetaliczne (kupalowe)

Blacha w paskach do odpornych na korozję połączeń stali lub aluminium z miedzią.

2 Products

Part No. 562440 CUPAB 500X40X0.5 AL CU

GTIN 4013364019805, Customs tariff No. (EU): 76061230, Gross weight: 37.80 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Blacha kupalowa do połączeń odpornych na korozję
Blacha kupalowa do połączeń odpornych na korozję stali lub
aluminium z miedzią, w paskach.
Materiał: Al / Miedź
Wymiary: 500 x 40 x 0,5 mm

Producent: DEHN
Typ: CUPAB 500X40X0.5 AL CU
Nr kat.: 562440
lub podobny.

 

Technical data

Materiał Al / Miedź
Wymiary 500 x 40 x 0,5 mm

Product 562440 was added to Notepad.

Product 562440 was added to the cart.

Part No. 562460 CUPAB 500X60X0.5 AL CU

GTIN 4013364019812, Customs tariff No. (EU): 76061230, Gross weight: 57.40 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Blacha kupalowa do połączeń odpornych na korozję
Blacha kupalowa do połączeń odpornych na korozję stali lub
aluminium z miedzią, w paskach.
Materiał: Al / Miedź
Wymiary: 500 x 60 x 0,5 mm

Producent: DEHN
Typ: CUPAB 500X60X0.5 AL CU
Nr kat.: 562460
lub podobny.

 

Technical data

Materiał Al / Miedź
Wymiary 500 x 60 x 0,5 mm

Product 562460 was added to Notepad.

Product 562460 was added to the cart.


back to top