Your dashboard services.
Register to access all tools.

Zaciski do iglic odgromowych

Do przyłączania iglic odgromowych do przewodów, do połączeń wzdłużnych przewodów wykonanych ze wszystkich materiałów.
Do połączeń poprzecznych tylko w przypadku przewodów wykonanych ze stali ocynkowanej ogniowo oraz stali nierdzewnej.

2 Products

Part No. 380020 FSK 8.10 16 SKM10X25 STTZN

GTIN 4013364066373, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 88.00 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk do prętów ze stali ocynkowanej ogniowo
Zaciski prętów do przyłączania iglic odgromowych do przewodów.
Do połączeń wzdłużnych przewodów wykonanych ze wszystkich materiałów.
Do połączeń poprzecznych (układ krzyżowy) tylko w przypadku przewodów wykonanych ze stali ocynkowanej ogniowo oraz
stali nierdzewnej.
Materiał zacisku: St/tZn
Zakres zacisku (drut / drut): 8-10 / 16 mm
Spełnia wymagania normy: EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: FSK 8.10 16 SKM10X25 STTZN
Nr kat.: 380020
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał zacisku St/tZn
Zakres zacisku (drut / drut) 8-10 / 16 mm
Spełnia wymagania normy EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 380020 was added to Notepad.

Product 380020 was added to the cart.

Part No. 380029 FSK 8.10 16 SKM10X25 V2A

GTIN 4013364066359, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 72.10 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk do prętów, stal nierdzewna.
Zacisk do prętów do przyłączania iglic odgromowych do przewodów.
Do połączeń wzdłużnych przewodów wykonanych ze wszystkich materiałów.
Do połączeń poprzecznych tylko w przypadku przewodów wykonanych ze stali ocynkowanej ogniowo oraz stali nierdzewnej.
Materiał zacisku: StSt
Zakres zacisku (drut / drut): 8-10 / 16 mm
Spełnia wymagania normy: EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: FSK 8.10 16 SKM10X25 V2A
Nr kat.: 380029
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał zacisku StSt
Zakres zacisku (drut / drut) 8-10 / 16 mm
Spełnia wymagania normy EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 380029 was added to Notepad.

Product 380029 was added to the cart.


back to top