Your dashboard services.
Register to access all tools.

Zaciski do płotków przeciwśniegowych

Do łączenia przewodów do płotków przeciwśniegowych, przyłączenie za pomocą dwuśrubowej płytki dociskowej, wzdłużne.

2 Products

Part No. 343000 SGK ZS 7.10 KB3.13 STTZN

GTIN 4013364024861, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 171.20 g, PU: 25.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk do płotków przeciwśniegowych
Zaciski do płotków przeciwśniegowych do łączenia przewodów do płotków przeciwśniegowych,
przyłączenie za pomocą dwuśrubowej płytki dociskowej, wzdłużne.
Zakres zacisku: 3-13 mm
Materiał zacisku: St/tZn
Spełnia wymagania normy: EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: SGK ZS 7.10 KB3.13 STTZN
Nr kat.: 343000
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Zakres zacisku 3-13 mm
Materiał zacisku St/tZn
Szerokość 90 mm
Zakres zacisku (drut) 7-10 mm
Spełnia wymagania normy EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 343000 was added to Notepad.

Product 343000 was added to the cart.

Part No. 343007 SGK ZS 7.10 KB3.13 CU

GTIN 4013364024878, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 184.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information


Zaciski do płotków przeciwśniegowych do łączenia przewodów do płotków przeciwśniegowych,
przyłączenie za pomocą dwuśrubowej płytki dociskowej, wzdłużne.
Zakres zacisku: 3-13 mm
Materiał zacisku: Cu
Spełnia wymagania normy: EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: SGK ZS 7.10 KB3.13 CU
Nr kat.: 343007
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Zakres zacisku 3-13 mm
Materiał zacisku Cu
Szerokość 90 mm
Zakres zacisku (drut) 7-10 mm
Spełnia wymagania normy EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 343007 was added to Notepad.

Product 343007 was added to the cart.


back to top