Skrzynka probiercza do złożonych systemów zewnętrznej izolacji termicznej (ETICS)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57716281/HDVORSCHAU/476055a1_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57716281/HDVORSCHAU/476055a1_16-9.jpg)
Skrzynka pobiercza pozwala na bezstopniową regulację wysokości montażu w zakresie 90-140 mm. Dodatkowy wspornik dystansujący umożliwia stosowanie w przypadku materiałów izolacyjnych o grubości do 320 mm.
Zastosowanie taśmy pęczniejącej oraz specjalnie wyprofilowanej osłony ze stali nierdzewnej z uszczelką zapewnia szczelny montaż.
Wszystkie niezbędne elementy mocujące (śruby i kołki), a także styropianowa osłona (ochrona przed zanieczyszczeniem podczas prac tynkarskich) są zawarte w zakresie dostawy.
Nadaje się do stosowania z następującymi przewodami (perforacje):
– drut okrągły Ø8-10 mm
– drut okrągły z płaszczem z tworzywa sztucznego Ø13 mm
– przewody HVI Ø20-27 mm
– płaskownik 30 x 3,5 mm
Niezbędny zacisk rozłączny i tablicę numeracyjną należy zamówić osobno.
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57716282/HDVORSCHAU/476055_1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57716282/HDVORSCHAU/476055_1.jpg)
Part No. 476055 TSKS WDVS 185X140X88 AH50.200 K V2A
GTIN 4013364219755, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.02 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał skrzynki | PC / ABS |
Wymiary skrzynki | 185 x 145 mm |
Materiał pokrywki | stal nierdzewna |
Materiał wspornika dystansującego | PP |
Wymiary wspornika dystansującego | 120 x 120 x 200 mm |
Głębokość montażowa | 90-320 mm |
Part No. 476050 TSK WDVS 180X140X88 K V2A
GTIN 4013364219717, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.02 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał skrzynki | PC / ABS |
Wymiary skrzynki | 185 x 145 mm |
Materiał pokrywki | stal nierdzewna |
Głębokość montażowa | 90-140 mm |
Part No. 476053 AH TSK WDVS 50.200 K
GTIN 4013364219724, Customs tariff No. (EU): 39259080, Gross weight: 225.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał wspornika dystansującego | PP |
Wymiary wspornika dystansującego | 120 x 120 x 200 mm |